text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu BP-C 1/8 C-J

Productnummer: 312613
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig, 4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting, koudelascompensatie met geïntegreerde Pt1000.

Eenheid

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
Toepassingsgebied Standaard/failsafe  
 
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Versnel. schok vlg. norm 2
Behuizingsmat. onderste deel PA  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Veerklem  
Klemsoort vast  
Afmeting hoogte 129  mm
Afmeting breedte 12.6  mm
Nettogewicht 37  g
Brutogewicht 48  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242603  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548056778  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien van getallen 51..100, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien van getallen 151..200, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, rood, VPE 10x 6stuks, verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien van getallen 101..150, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, blauw, VPE 10x 6stuks, verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, zwart, VPE 10x 6stuks, verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, groen, VPE 10x 6stuks, verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, rood/blauw, VPE10x 6 stuks, verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, bruin, VPE 10x 6stuks, verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, wit, VPE 10x 6stuks, verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, groen/geel, VPE10x 6 stuks, verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische belasting, VPE 2 stuks.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien van getallen 1..50, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering, groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.