text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN cs6.2p 1switch

Номер артикула: 542250
GTIN: 4046548077384
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8, 4 направления срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания(квадрат) 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с полнымуникальным кодированием.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8, 4 направления срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания(квадрат) 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с полнымуникальным кодированием.

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
ECOLAB  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Принцип датчика Transponder  
Уровень шифров. по ISO 14119 hoch  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Кодирование приемопередатчика unicat  
Пригодны для последовательного ja  
тип устройства Sensor  
 
Напряжение питания (V) 24  
Тип питающего напряжения U1 DC  
потребляемая мощность DC 1  
Число входов 2  
Напряжение пост.тока на входах 24 V DC  
Число выходов OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Разв. потенц. П/П выхода nein  
Защита П/П выхода от КЗ ja  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -25  
Макс. темп. окр. ср. при Hmax +60 °C  
Макс. темп. окр. ср. на 2000 м +70 °C  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
Номинальный уровень влажности 93 % r. F. bei 40 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 4000 m  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-3  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP66  
IP67  
Изм. раб. расс. при изм. темп. +-0,02mm/°C  
Изм. раб. расст., рег. темп. 1 +-0,02mm/°C  
Изм. раб. расст., рег. темп. 2 +-0,02mm/°C  
Изм. раб. расст., рег. темп. 3 +-0,02mm/°C  
Возможен монтаж дат. заподлицо Ja, Montagehinweis beachten  
Тип соединения M8, 8pol. male  
Материал изделия PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Размер по высоте 26.4  
Размер по ширине 97.59999999999999  
Размер по глубине 13  
Вес нетто 48  
Вес брутто 58  
Рабочая частота 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27274601  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077384  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSEN cs6.1 1actuator
PSEN cs6.1 1actuator 542180
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator 542187
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator 542188
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.

Дополнительные принадлежности

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
Вспомогательное приспособление для PSENcode можно использовать вкачестве механического стопора для распашных ограждений, комплект поставки = 2 штуки, 1 часть для датчикаплюс 1 часть для исполнительного механизма.
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
Вспомогательное приспособление для PSENcode можно использовать вкачестве механического стопора для распашных ограждений, комплект поставки = 2 штуки, 1 часть для датчикаплюс 1 часть для исполнительного механизма.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Монтажный кронштейн PSENmag, комплект поставки = 1 кронштейн.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Вспомогательное приспособление для PSENmag и PSENcode. Направляющая длявыравнивания. Комплект поставки = 2 штуки.
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M8, с кодом A, длина кабеля: 0,5 м
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M8, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M8, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, децентрализованный пассивный переход для последовательногоподключения, подключение до 4 защитных датчиков (подключаемых последовательно), макс. 5 PSEN ix2 F4code с макс. 16 абонентами, передача диагностической информации, 96 x 48 x 57 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы, IP20.
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, децентрализованный пассивный переход для последовательногоподключения, подключение до 8 защитных датчиков (подключаемых последовательно), макс. 3 PSEN ix2 F8code с макс. 16 абонентами, передача диагностической информации, 96 x 93 x 57 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы, IP20.
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Modbus/TCP, 2 порта RJ45, 6 цифровых вводов/выводов, съемные клеммы (в комплектпоставки не входят).
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Profinet, 2 порта RJ45, 6 цифровых входов/выходов, съемные клеммы (в комплектпоставки не входят).
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
Односторонние винты, односторонний слот, M4x12, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1,PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Односторонние винты, односторонний слот, M4x16, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSENme1.x AS, PSENme4.
PSEN Y junction M8 SENSOR
PSEN Y junction M8 SENSOR 540317
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, гнездовой разъем M8 (X1,устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M8, (X2, датчик/следующая съемная клемма), 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M8 (X3, датчик), 8 контактов, тип A, неправильная установка клемм электрически недопускается внутренней проводкой, для подключения датчика PSENcode, для прямого подключения защитного ограждения PSENslock к датчику.
PSEN Y junction M8 cable channel
PSEN Y junction M8 cable channel 540318
Съемная клемма, Y-образный адаптер, IP67, гнездовой разъем M8 (X1,устройство оценки), 8 контактов, тип A на гнездовом разъеме M8 (X2, датчик), 8 контактов,тип A и гнездовой разъем M8 (X3, датчик/следующая съемная клемма), 8контактов, тип A, неправильная установка клемм электрически не допускается внутренней проводкой, для подключения датчика PSENcode, для подключения защитного ограждения PSENslock к выходу кабеля в кабельном канале.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Кабель, адаптер, IP67, штекерный разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип А на гнездовом разъеме M8, черный, прямой, 8 контактов, тип А,полиуретан, 0,25 м, 8 × 0,14 мм², желтый, внутренняя проводка 1:1 для всех 8сигналов, преобразователь для подключения датчиков.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2, устройство оценки), черный, прямой, 8 контактов, тип A на гнездовомразъеме M12 (X2, датчик/следующая съемная клемма), черный, прямой, 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M8 (X3, датчик), черный, прямой, 8 контактов, тип A, полиуретан, 0,25 м, 8 × 0,14 мм², желтый,неправильная установка клемм электрически не допускается внутренней проводкой, для подключения PSENcode и PSENslock.

Принадлежности для наладки

PSEN cs6.1 1actuator
PSEN cs6.1 1actuator 542180
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator 542187
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator 542188
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, без возможности крепления винтами, комплект поставки = 1 штука.