Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6O000001","name":"PSEN ml DHM up l 1.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ml DHM up l 1.1
Ürün numarası: 6O000001
Üstte kablo çıkışı takılı kodlanmış PSENmlock anahtarları için tutmayeri modülü
, sol taraf kapı sonu durdurucu. PU = Sarı tutma yeri ile 1 kapı tutmayeri modülü ve
kırmızı kavrama ek parçalı tutma ye... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Üstte kablo çıkışı takılı kodlanmış PSENmlock anahtarları için tutmayeri modülü , sol taraf kapı sonu durdurucu. PU = Sarı tutma yeri ile 1 kapı tutmayeri modülü ve kırmızı kavrama ek parçalı tutma yeri (kaçış serbest bırakma).
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Sensor principle | Transponder |
ISO 14119'e göre kodlama sev. | Düşük |
Aktarıcı kodlaması | kodlanmış |
Kablo çıkışı | yukarı |
Kapı durağı | Sol |
ünite tipi | Aktüatör |
Teknik veri
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 60 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Standarda göre EMC ... |
EN 55011: Sınıf A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
Koruma tip, muhafaza | IP20 |
UL gövde tipi | tip 1 |
Mekanik Veri
Mek. kullanım ömrü sin. lam. | 6050 döngü |
Sürg. kapı FZh tut. kuvveti | 2000 N |
Kan. kapı FZh tut. kuvveti | 3000 N |
Sürg. kapı F1Max tut. kuvveti | 4000 N |
Kan. kapı F1Max tut. kuvveti | 6000 N |
Maks. dikey ofset | +/-2,0 mm |
Yuv. X eks. maks. açısal ofset | +/-2,0 deg |
Yuv. Y eks. maks. açısal ofset | +/-2,5 deg |
Yuv. Z eks. maks. açısal ofset | +/-5,0 deg |
Maks. ofset kapatma yönü | + -5,0mm |
Ürün malzemesi |
Zn
Paslanmaz çelik Plastik |
Net agirlik | 2050 g |
Brüt ağırlık | 2450 g |
Çevre
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272690 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548095029 |
Cilt | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM montaj halkaları, sürgülü kapılar için gerekli. PU = 2
montaj halkaları.
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
PSEN ml anahtarı için montaj plakası 570490 kullanıldığında tutma yerimodülü
montaj plakası.

PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Uzatmaları örtmek için kapak kılıfları. PU = 2
uzatma manşonu (her biri 25 mm uzunluğunda).

PSEN ml DHM extension
6O000009
20 mm'den daha geniş kapılarda tutma yerinin takılması için uzatma
ünitesi. PU = 2 uzatma (her biri 25 mm uzunluğunda).