text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN ml DHM up l 1.1

製品コード: 6O000001
上部の左側扉端止めへのケーブル出力とともに取り付けるコード化 PSENmlockスイッチ用ハンドルモジュール。グリップインサート (黄)付きハンドルと グリップインサート (赤) 付きハンドル (エスケープリリースハンドル) 付き ドアハンドルモジュール (PU = 1個)。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
センサ原理 トランスポンダ  
コード化レベルISO 14119適合 Low  
トランスポンダのコーディング コード化  
ケーブルアウトレット 上へ  
ドアヒンジ 左  
ユニットタイプ アクチュエーター  
 
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0 - 60  °C
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
EMC試験の適用規格~ EN 55011: クラスA  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 10g  
保護構造、ハウジング IP20  
ULのエンクロージャタイプ タイプ 1  
機械の製品寿命タイプ3 6050サイクル  
スライドゲートの保持力FZh 2000 N  
スイングドアの保持力FZh 3000 N  
スライドゲートの保持力F1Max 4000 N  
スイングドアの保持力F1Max 6000 N  
最大垂直オフセット +/-2.0 mm  
X軸周りの最大角度オフセット +/-2.0 度  
Y軸周りの最大角度オフセット +/-2.5 度  
Z軸周りの最大角度オフセット +/-5.0 度  
閉方向の最大オフセット +/-5.0 mm  
製品素材 Zn  
ステンレス鋼  
プラスチック  
実量 2050  g
総重量 2450  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272690  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095029  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM取り付けフラップ、スライドドアに必要。PU = 2個の 取り付けフラップ。
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
PSEN mlスイッチ用に取り付けプレート570490が使用されている場合の ハンドルモジュール用取り付けプレート。
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
延長用部品被覆用カバースリーブ。PU = 2個の 延長スリーブ (それぞれの長さ25 mm)。
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
幅が20 mmよりも広い扉にハンドルを取り付けるための延長ユニット。 PU = 2個の延長部品 (それぞれの長さ25 mm)。