text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSSu K F FCU

Номер артикула: 312435
GTIN: 4046548067330
PSSu, компактный модель, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 2 режима работа, настраиваемый, растяжение импульсов, быстрое отключение, 12 входов, 2 выхода тестовых импульсов 0,25 A, 2 выхода, 2 A,однополюсный, положительное переключение, защита от короткого замыкания, защита отперегрузки, обратная связь в свободной форме, 2 выхода, 3 A, двух...  Больше

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PSSu, компактный модель, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 2 режима работа, настраиваемый, растяжение импульсов, быстрое отключение, 12 входов, 2 выхода тестовых импульсов 0,25 A, 2 выхода, 2 A,однополюсный, положительное переключение, защита от короткого замыкания, защита отперегрузки, обратная связь в свободной форме, 2 выхода, 3 A, двухполюсный, положительное переключение, защита откороткого замыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме.

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Области применения Отказоустойчивый  
 
Назначение U1 Module Supply  
Напряжение питания (V) 5  
Тип питающего напряжения U1 DC  
потребляемая мощность DC 1.3  
Назначение U2 Periphery Supply  
Питающее напряжение 2 (V) 24  
Тип питающего напряжения U2 DC  
Допуск по U2 -30 %/+25 %  
Назначение U3
Тип питающего напряжения U3 Постоянный ток  
Допуск по U3 -30 %/+25 %  
Число цифровых входов 12  
Макс. вр. обр., имп. вх. 0-1 400... 5300 мкс  
Макс. вр. обр., имп. вх. 1-0 400... 5300 мкс  
Макс.вр.обр.в реж.Fast,вх. 0-1 100... 5800 мкс  
Макс.вр.обр.в реж.Fast,вх. 1-0 200... 5800 мкс  
Входы с развязкой потенциалов да  
Разв. потенц. П/П выхода Да  
Разв. потенц. П/П вых. и вх. Да  
Защита П/П выхода от КЗ ja  
Пост. нагр. на 1-полюсн. вых. Резистентный  
Индуктивный  
Ёмкостный  
Number 2-pin SC outputs 2  
Разв. потенц. 2-пол. П/П вых. Да  
Защита 2-пол. П/П вых. от КЗ Да  
Число выходов с тестовыми импу 2  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Конденсация допустима? unzulässig  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 m  
ЭМС по стандарту... P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 150 m/s²  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление IP54  
Тип защиты, корпус IP20  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Мат. корпуса держат. этикеток ПК  
Соединительная клемма Проводник разъема  
Тип клеммы вставной  
Размер по высоте 128.9  
Размер по ширине 56  
Размер по глубине 56  
Вес нетто 170  
Вес брутто 185  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242604  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548067330  
Объем 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10 штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, оконечная пластина с интегрированным оконечным резистором.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10 штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.

Необходимые принадлежности

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, набор разъемов для компактных модулей, 1-рядный, 10 клемм, пружинные контакты, 2 шт.