text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu K F FCU

Número do produto: 312435
PSSu, módulo compacto, Failsafe, entradas e saídas digitais, 2 modos de operação, configurável, alongamento de pulso, desligamentorápido, 12 entradas, 2 saídas de ciclos de teste de 0,25 A, 2 saídas, ...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PSSu, módulo compacto, Failsafe, entradas e saídas digitais, 2 modos de operação, configurável, alongamento de pulso, desligamentorápido, 12 entradas, 2 saídas de ciclos de teste de 0,25 A, 2 saídas, 2 A,unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, proteção de sobrecarga,sem regeneração, 2 saídas, 3 A, bipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, proteção de sobrecarga, sem regeneração.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Campo de utilização Fail-safe  
 
Função de U1 Alimentação do módulo  
Fonte de alimentação U1 (V) 5  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 1.3  
Função de U2 Alimentação periférica  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Tolerância de U2 -30 %/+25 %  
Função de U3
Tipo de tensão alimentação U3 CC  
Tolerância de U3 -30 %/+25 %  
Quantidade de entradas digitai 12  
Pulso process. máx. ent. 0-1 400 ... 5300 µs  
Pulso process. máx. ent. 1-0 400 ... 5300 µs  
Rapidez process. máx. ent. 0-1 100 ... 5800 µs  
Rapidez process. máx. ent. 1-0 200 ... 5800 µs  
Isolamento pot. entradas sim  
Sep. poten. saídas semicond. sim  
Sep.pot. Saída semic.para entr sim  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Cargas permitidas 1 polo Saída ohmico  
indutivo  
capacitivo  
Quant. saídas HL bipolares 2  
Sep. potencial HLA de 2polos sim  
HLA 2polos à prova curto circ. sim  
Número saídas pulso de teste 2  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zona B)  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 150 m/s²  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Descritor do material da caixa PC  
Terminal de conexão Receptor do pino  
Tipo do terminal encaixável  
Dimensão altura 128.9  mm
Dimensão de profundidade 56  mm
Dimensão de profundidade 56  mm
Peso líquido 170  g
Peso bruto 185  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242604  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548067330  
Volume 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, conector para módulos compactos, 1 fileira, 10 terminais, conexão à mola, 2 unidades.

Acessórios opcionais

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10 unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico, verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com adesivo de identificação.