text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu K F FCU

Kód materiálu: 312435
PSSu, kompaktní modul, bezpečnostní, digitální vstupy a výstupy, 2 provozní režimy, konfigurovatelné, prodloužení impulsu, rychléodpojování, 12 vstupů, 2 testovací pulzní výstupy 0,25 A, 2 výstupy, 2 ...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PSSu, kompaktní modul, bezpečnostní, digitální vstupy a výstupy, 2 provozní režimy, konfigurovatelné, prodloužení impulsu, rychléodpojování, 12 vstupů, 2 testovací pulzní výstupy 0,25 A, 2 výstupy, 2 A,jednopólové, pozitivní spínání, odolné proti zkratu, odolné proti přetížení, bezzpětné vazby, 2 výstupy, 3 A, dvoupólové, pozitivní spínání, odolné proti zkratu, odolné proti přetížení, bez zpětné vazby.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Rozsah použití Bezpečný  
 
Účel U1 Module Supply  
Napájecí napětí (V) 5  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 1.3  
Účel U2 Periphery Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  V
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 -30 %/+25 %  
Účel U3
Druh napájecího napětí U3 DC  
Tolerance U3 -30 %/+25 %  
Počet dig.vstupů 12  
Max. zprac.impulz vstup 0- 1 400 ... 5300 µs  
Max. zprac.impulz vstup 1-0 400 ... 5300 µs  
Max. zprac.Fast vstup 0-1 100 ... 5800 µs  
Max. zprac.Fast vstup 1-0 200 ... 5800 µs  
Galv.oddělení vstupů ano  
Galv.oddělení HL-výstupů ano  
Galv.odděl. Hl-výst. ke vstupu ano  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Přípustné zat. 1pól. Výstup ohmický  
induktivní  
kapacitivní  
Počet 2pól. výstupů HL 2  
Galv.oddělení 2pól.HLA ano  
2pól.HL-A odolný vůči zkratu ano  
Počet výst.test.pulzů 2  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0 - 60  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Mat.pouzdra nosič popisu PC  
Připojovací svorka Kolíková lišta  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 128.9  mm
Rozměr šířka 56  mm
Rozměr hloubka 56  mm
Čistá váha 170  g
Celková hmotnost 185  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548067330  
Svazek 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, sada konektorů pro kompaktní moduly, 1-řadová, 10 pružinovýchsvorek, 2 kusy.

Volitelné příslušenství

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, ukončovací destička s integrovaným ukončovacím odporem.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení, zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.