Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"312435","name":"PSSu K F FCU","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}

Similaire à l’illustration
PSSu K F FCU
Numéro de l'article: 312435
PSSu, module compact, failsafe, entrées et sorties digitales, 2
modes de fonctionnement, configurable, prolongation de l’impulsion,coupure rapide,
12 entrées, 2 tests impulsionnels 0,25 A, 2 sorties, ... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSSu, module compact, failsafe, entrées et sorties digitales, 2 modes de fonctionnement, configurable, prolongation de l’impulsion,coupure rapide, 12 entrées, 2 tests impulsionnels 0,25 A, 2 sorties, 2 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes aux courts-circuits,protégées contre la surcharge, sans retour de tension, 2 sorties, 3 A, bipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantesaux courts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Domaine d’application | Failsafe |
Données techniques
Données électriques
But de U1 | Alimentation des modules |
Tension d'alimentation (V) | 5 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 1.3 |
But de U2 | Alimentation des périphéries |
Tension d'alimentation 2 (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U2 | DC |
Tolérance de U2 | -30 % / +25 % |
But de U3 | |
Type de tension d’alim. U3 | DC |
Tolérance de U3 | -30 % / +25 % |
Entrées
Nombre d’entrées digitales | 12 |
Trait. max. entrée impuls. 0-1 | 400 à 5300 µs |
Trait. max. entrée impuls. 1-0 | 400 à 5300 µs |
Trait. max. entrée rapide 0-1 | 100 à 5 800 µs |
Trait. max. entrée rapide 1-0 | 200 à 5 800 µs |
Séparation potentiel entrées | Oui |
Sorties semi-conductrices
Sep.pot. sorties stat. | oui |
Sép.pot.cod sort.stat.et entr | Oui |
Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Ch. adm. sort. unipol. |
Ohmique
Inductif Capacitif |
Sorties semi-conductrices 2 pôles
Nbre sorties statiques bipol. | 2 |
Sep. pot. sort. stat. bipol. | Oui |
Sort.stat.bipo.résist.cou.cir. | Oui |
Sorties d'horloge de test
Nombre de tests impulsionnels | 2 |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 - 60 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (zone B) |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
Catégorie de surtensions | II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
Matériau du boîtier partie inf | PC |
Matériau du boîtier façade | PC |
Mat. du boîtier descr. support | PC |
Bornier de raccordement | Fiche mâle |
Type de borniers | Débrochable |
Dimensions hauteur | 128.9 mm |
Dimension largeur | 56 mm |
Dimension profondeur | 56 mm |
Poids net | 170 g |
Poids brut | 185 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive | 7a |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues | Plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
Entrée SCIP disponible | oui |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242604 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001599 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
GTIN | 4046548067330 |
Volume | 0.537 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, jeu de connecteurs à ressorts pour modules compacts, 1 rangée,10 bornes,
raccordement à ressorts, 2 pièces.
Accessoires optionnels

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10
pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes
sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique,
vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec
autocollant de marquage.