text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 7
PASunits 500
317910
500 единиц для лицензирования проектов и функций PAS4000. Неограниченный срок использования. Необходима активация на сайте https://depot.pilz.com. Обратная запись единиц информации непредусмотрена. Перенос, а также безопасное и удобное хранение с помощью PASkey 317999.

по запросу
PASunits 10000
317940
10 000 единиц для лицензирования проектов и функций PAS4000. Неограниченный срок использования. Необходима активация на сайте https://depot.pilz.com. Обратная запись единиц информации непредусмотрена. Перенос, а также безопасное и удобное хранение с помощью PASkey 317999.

по запросу
PASunits 5000
317930
5 000 единиц для лицензирования проектов и функций PAS4000. Неограниченный срок использования. Необходима активация на сайте https://depot.pilz.com. Обратная запись единиц информации непредусмотрена. Перенос, а также безопасное и удобное хранение с помощью PASkey 317999.

по запросу
PASunits 1000
317920
1 000 единиц для лицензирования проектов и функций PAS4000. Неограниченный срок использования. Необходима активация на сайте https://depot.pilz.com. Обратная запись единиц информации непредусмотрена. Перенос, а также безопасное и удобное хранение с помощью PASkey 317999.

по запросу
PASkey
317999
GTIN: 4046548067040
Зашифрованная USB-память в прочном металлическом корпусе. Длябезопасного и удобного хранения и передачи единиц PAS. В комплект входитфлэш- накопитель USB 3.1 промышленного качества на 16 ГБ.

по запросу
PASkey SD Card 4GB
317801
GTIN: 4046548087109
SD-плата безопасности на 4 ГБ и дополнительная защищенная память для зашифрованных данных, например лицензий или защиты от копирования.Поддерживается на устройствах с прошивкой PSSu, начиная с версии 1.16.x.

по запросу
PASunits UI 12M
317990
PASunits for a period of 1 year (400 days) limited to one workstation. Includes 1.000.000 units. For users who prefer a period of use (12 m) to an exact consumption billing. Virtually independent of consumption because of the high number of usage units. Not transferable! Activation on PC (not USB key) required. No reversal is possible.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование