Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400222","name":"PIT es wrench","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT es wrench
Номер артикула: 400222
PITestop, монтажный ключ для кнопки PIT es.
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
Окружающая температура | 15 - 25 °C |
механические данные
Материал изделия | ПОМ |
Размер по высоте | 98 mm |
Размер по ширине | 32 mm |
Вес нетто | 41 g |
Вес брутто | 45 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 39269097 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548087413 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371204 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002032 |
Объем | 0 |