Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400222","name":"PIT es wrench","price":"89.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Som på fig.
PIT es wrench
Produktnummer: 400222
PITestop, monteringsnøgle til PIT es-knap.
Din pris
Kr.89.00
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
Omgivelsestemperatur | 15 - 25 °C |
Mekaniske data
Produktmateriale | POM |
Mål, højde | 98 mm |
Mål, bredde | 32 mm |
Nettovægt | 41 g |
Bruttovægt | 45 g |
Miljø
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371204 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002032 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548087413 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 39269097 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |