Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400222","name":"PIT es wrench","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT es wrench
Numero dell'articolo: 400222
PITestop, chiave di montaggio per pulsante PIT es.
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
Temperatura ambiente | 15 - 25 °C |
Dati meccanici
Materiale prodotto | POM |
Altezza | 98 mm |
Larghezza | 32 mm |
Peso netto | 41 g |
Peso lordo | 45 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371204 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002032 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548087413 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 39269097 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |