Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400222","name":"PIT es wrench","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Abbildung ähnlich
PIT es wrench
Artikelnummer: 400222
PITestop, Montageschlüssel für PIT es Taster.
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
Umgebungstemperatur | 15 - 25 °C |
Mechanische Daten
Produktmaterial | POM |
Abmessung h | 98 mm |
Abmessung b | 32 mm |
Nettogewicht | 41 g |
Bruttogewicht | 45 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371204 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002032 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548087413 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 39269097 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |