text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT es wrench

Número de producto: 400222
PITestop installation wrench for PIT es pushbutton.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

 
Temperatura ambiente 15 - 25  °C
Material del producto POM  
Dimensión de altura 98  mm
Dimensión Ancho 32  mm
Peso neto 41  g
Peso bruto 45  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002032  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548087413  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 39269097  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1