text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 5
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
Plastic label plates for PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 pieces, 20 x 8 mm.

по запросу
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
PDP67, принадлежности, карта памяти microSD, 512 МБ, промышленнаяверсия, корпус из никелированной латуни, разъем М12, ти ...

по запросу
Caps for IP67 moduls
380324
Принадлежности, заглушки для портов M12 на устройствах PDP67 и PSS67, тип защиты IP67, черные, 4 шт. в упаковке. Использ ...

по запросу
Crimping Tool
380071
Ручной обжимной инструмент для обжима проточенных и гнездовых контактов, диаметр 0,08–2,5 мм², калибр по AWG 28–13, обжи ...

по запросу
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
Принадлежности, заглушки для портов M12 на устройствах PDP67 и PSS67, тип защиты IP67, серые, 2 шт. в упаковке. Использу ...

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование