Компактный контроллер PNOZmulti 2 — базовые блоки

Основа для вашего применения: какой базовый блок подойдет?

Какой базовый блок PNOZmulti 2 подойдет вам?

Конфигурируемые компактные контроллеры безопасности PNOZmulti 2 используются практически во всех областях машиностроения и промышленной эксплуатации. Блоки PNOZmulti 2 можно использовать для контроля функций безопасности и для экономичного выполнения стандартных функций контроля.

Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2 имеют модульную конструкцию: Выберите базовый блок, а затем нужное количество модулей расширения в соответствии с потребностями для ваших задач.

Компактный индивидуальный базовый блок PNOZ m C0 не является модульным и расширяемым. Шириной всего 22,5 мм, он компактный, как защитное реле, но такой же мощный, как защитный контроллер.

Конфигурация как оборудования, так и программного приложения создается в программеPNOZmulti Configurator. После составления конфигурация загружается в программную память и вставляется в базовый блок. Перед вводом в эксплуатацию конфигурацию можно имитировать в автономном режиме ― оборудование при этом не требуется.

Самый компактный защитный контроллер PNOZmulti 2 – Индивидуальный базовый модуль PNOZ m C0

Самый компактный защитный контроллер PNOZmulti 2 – Индивидуальный базовый модуль PNOZ m C0

Индивидуальный базовый блок обладает максимальной компактностью при ширине всего 22,5 мм. Благодаря восьми свободно настраиваемым безопасным входам и четырем безопасным полупроводниковым выходам он контролирует до четырех функций безопасности на машинах. В зависимости от применения его можно использовать для реализации требований безопасности до стандартов PL e по EN ISO 13849-1 и SIL CL 3 по EN IEC<1. >62061. PNOZ m C0  безопасен, высокопроизводителен и очень экономичен для небольшого оборудования в различных отраслях промышленности и областях применения, таких как упаковка, на роботизированных ячейках или в секторе продуктов питания и напитков. Расширьте возможности с помощью сенсорных технологий защиты, таких как система защитного ограждения PSENmlock, защитные световые завесы PSENopt II или защитные датчики PSEN.

Компактные защитные контроллеры PNOZmulti 2 можно использовать вне зависимости от типа оборудования, установки, страны или отрасли промышленности. Если количество функций безопасности на вашем оборудовании увеличивается, вы можете перейти на модульные, расширяемые базовые блоки – PNOZ m B0.PNOZ m B0.1 или PNOZ m B1. Так что утверждение «Много функций – одно решение!» до сих пор актуально, даже спустя 20 лет на рынке!

Преимущества для ваших задач:

  • Создавайте контур безопасности с программным инструментом PNOZmulti Configurator, доступный без лицензионных затрат
  • Максимальная гибкость: возможность свободного изменения конфигурации входов и выходов PNOZmulti Configurator
  • Идеальная стоимость, экономия места в шкафу управления: узкий, как защитное реле, но мощный, как защитный контроллер

Дополнительная информация:

Безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2 – Новый базовый блок для решения задач безопасности!

Безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2 – Новый базовый блок

Требуется ли вам контролировать на установке функции безопасности вплоть до уровня безопасности «e» / уровня полноты безопасности CL 3? Новый базовый блок PNOZ m B0.1 может применяться как автономное устройство или с добавлением не более чем одного модуля ввода/вывода в модульной системе – нового модуля с релейным выходом PNOZ m EF 2DOR. Как вариант, вы можете использовать не более одного из нижеперечисленных модулей ввода/вывода: PNOZ m EF 16DI или PNOZ m EF 8DI4DO или PNOZ m EF 8DI2DOT или PNOZ m EF 4DI4DOR или PNOZ m EF 4DI4DORD.

Модульная система помогает контролировать расходы

Благодаря широкому ассортименту модулей с PNOZ m B0.1 вы можете гибко скомпоновать свое приложение в соответствии с вашими потребностями: все функции безопасности можно свободно настраивать под конкретные задачи. Это позволяет адаптировать и настраивать системы точно под ваши задачи.

Простой переход с PNOZmulti Mini

В сочетании с новым модулем релейного вывода новый базовый блок выполняет все специфические задачи этой линейки продуктов как совместимый преемник компактных контроллеров PNOZmulti Mini. Начиная с версии 11 програмного обеспечения, существующие проекты PNOZmulti Configurator можно легко перевести на новый базовый блокPNOZ m B0.1. Существующие модули связи для соединения децентрализованных модулей ввода PDP или для объединения в сеть нескольких систем PNOZmulti 2 также можно использовать с новым базовым блоком для решения всех задач безопасности.

Преимущества для ваших задач

  • Безопасная работа благодаря сертифицированному аппаратному обеспечению и удобному понятному ПО
  • Экономически эффективный и долговечный: международный стандарт безопасности для различных сред автоматизации и различных систем связи.

Дополнительная информация:

Краткий обзор преимуществ

  • Индивидуальные затраты вследствие точного соответствия требованиям сферы применения и за счет использования модулей расширения
  • Короткое время простоев и высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря подключению ко всем стандартным системам полевых шин через соответствующие модули
  • Удобные возможности диагностики
  • Максимальная безопасность — в зависимости от сферы применения вплоть до PL e в соответствии с EN ISO 13849-1 и SIL CL 3 в соответствии с IEC 62061.

Общее описание особенностей

Особенности базовых блоков PNOZmulti 2
  • Дисплей с подсветкой для быстрого ввода в эксплуатацию и упрощенной диагностики
  • Дисплей: отображаются все сообщения о неполадках, питающее напряжение, входы и выходы, статус и данные об устройстве, персонализированный текст
  • С левой стороны можно подключать не более 4 дополнительных модуля расширения, а также не более 1 модуля связи и 1 модуля промышленной сети
  • Съемные разъемы - выбирайте пружинные или винтовые контакты (в качестве принадлежностей)
  • Возможность замены памяти программы
  • Диагностический интерфейс

Базовые блоки PNOZmulti 2 ― что может быть объектом контроля?

К базовому блоку можно подключить следующие компоненты:

  • Кнопки аварийного останова
  • Концевые выключатели калиток безопасности, датчики калиток безопасности
  • Световые завесы
  • Лазерные сканеры
  • Двуручные пульты управления
  • Переключатели выбора рабочих режимов
  • Защитные контактные коврики
  • Датчики
  • Управление доступом PITreader
  • Функционально безопасный выбор режима работы PITmode

При использовании с терминалами оператора PMI устройства контроля PIT, технология датчиков PSEN и децентрализованная периферия PDP67 позволяют построить безопасную полноценную систему в виде комплексного решения.

Наш ассортимент продукции: Базовые блоки PNOZmulti 2

Базовые блоки PNOZmulti 2

базовые блоки конфигурируемых безопасных компактных контроллеров PNOZmulti 2 являются модульными и расширяемыми влево и вправо. Они соответствуют нормам PL e стандарта EN ISO 13849-1 и нормам SIL CL 3 стандарта EN / IEC 62061. Максимально достижимые показатели зависят от проводки.

Принадлежности PNOZmulti2

Здесь вы найдете предварительно собранные соединительные кабели разной длины для подключения модулей контроля перемещений. Существуют также варианты для самостоятельного монтажа для подключения широкого спектра стандартных преобразователей.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Россия: +7 495 6654993
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения