Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773602","name":"PNOZ ml2p safe link PDP","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ ml2p safe link PDP
Номер артикула: 773602
GTIN: 4046548058925
PNOZmulti Classic, соединительный модуль, отказоустойчивый, подключение
4 децентрализованных устройств PDP67, последовательное подключение
наоснове CAN, питание 4 A.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем ...
Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
PNOZmulti Classic, соединительный модуль, отказоустойчивый, подключение 4 децентрализованных устройств PDP67, последовательное подключение наоснове CAN, питание 4 A. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus KCC KOSHA TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Питание модуля |
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 101 |
Выходы тестовых тактовых импульсов
| Защ. КЗ, пит. мод. децентр. | Да |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
0
60 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
| Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Макс. длина неэкранированного | 30 |
| Макс. длина экранированного ка | 100 |
| Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
| Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–16 AWG |
| Размер по высоте | 94 |
| Размер по ширине | 22.5 |
| Размер по глубине | 121 |
| Вес нетто | 133 |
| Вес брутто | 151 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242208 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548058925 |
| Объем | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Дополнительные принадлежности
PSS SB BUSCABLE LC
311074
По метру, для гибридных линий питания/шин, ПУР, желтый RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, цвет сигнальный проводов: красный, белый, зеленый, коричневый
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем
, на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем
, на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем
, на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем
, на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN ma adapter
380300
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип
А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А,
полиуретан, 0,1 м, 4 × 0,34 мм², черный, для подключения датчиковPSENmag
(защитный выключатель)/PIT en1.0 (выключатель блокировки) к PSS67 иPDP67.
PSEN cs adapter
380301
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип
А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А,
полиуретан, 0,1 м, 5 × 0,25 мм², черный, с экранированием (проволочнаясетка), для
подключения датчика PSENcode (кодируемый защитный выключатель) к
PSS67 и PDP67.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Коннектор, 5-контактный, прямой коннектор M12, с кодом A,
винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: CuZn
никелированный, наружный диаметр кабеля: 4-6 мм
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
Коннектор, 5-контактное, прямое гнездо M12, с кодом A,
винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: CuZnникелированный, наружный диаметр кабеля: 4-6 мм
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Коннектор, 5-контактный, угловой коннектор M12, с кодом A,
винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: CuZn
никелированный, наружный диаметр кабеля: 4-6 мм
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
Коннектор, 5-контактный, угловой коннектор M12, с кодом A,
винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: CuZn
никелированный, наружный диаметр кабеля: 4-6 мм
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Коннектор, 4-контактный, прямой коннектор M12, с кодом D,
винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: Цинковоелитье, никелированное,
винтовое соединение кабеля Pg9, наружный диаметр кабеля 6-8 мм
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
Коннектор, 5-контактное (4+FE), прямое экранированное гнездо M12, скодом L
(питание), обжимное соединение, материал резьбового кольцевогосоединения: Цинковое литье, никелированное,
винтовое соединение кабеля Pg11, наружный диаметр кабеля 5-9 мм
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
Коннектор, 5-контактное (4+FE), прямое экранированное гнездо M12, скодом L
(питание), обжимное соединение, материал резьбового кольцевогосоединения: Цинковое литье, никелированное,
винтовое соединение кабеля Pg11, наружный диаметр кабеля 5-9 мм
PSS67 I/O Cable
380320
По метру, ПУР, желтый RAL1003, 5x0,25, цвет отдельных проводов:коричневый,
белый, синий, черный, серый
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 набор пружинных клемм для модулей расширения PNOZmulti Classic
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1 набор вставных винтовых клемм, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.