Пресс-пакет, Ганноверская ярмарка 2022

Оглавление

Пресс-релизы

  • Компания Pilz на Ганноверской ярмарке 2022 (зал 9, стенд D17) - «Трансформация автоматизации» с Pilz!
  • 2021 финансовый год: группа компаний Pilz показала рекордный оборот и считает, что у нее есть все возможности для дальнейшего развития благодаря закалке, полученной в кризис: Pilz на пути к росту
  • Новая квалификация CEFS от компании Pilz — «Сертифицированный специалист по функциональной безопасности» — подходит для применения в области функциональной безопасности
  • Новый модуль удаленного ввода-вывода PDP67 PN экономит место в шкафу управления и на складе - Удобная, децентрализованная автоматизация – Безопасность прилагается
  • TÜV Süd сертифицирует разработку продукции Pilz в соответствии с IEC 62443-4-1 - разработка Pilz безопасна - и надежна
  • Pilz предлагает сертифицированное TÜV-SÜD решение для безопасного контроля подачи картона в упаковочном секторе. Обеспечьте эффективность защиты подачи картона!

Дополнительно

  • Общая информация:  myPNOZ: новое поколение модульных защитных реле - Безопасность с учетом индивидуальных потребностей
  • Общая информация:  PSENradar, PSENscan и PSENopt II: Радиолокационные системы безопасности и оптоэлектронные датчики для повышения производительности – Комплексная защита стационарного и мобильного оборудования
  • Общая информация:  Оптоэлектронные изделия и решения должны соответствовать типовой классификации и всем требованиям защиты - Оптимальная безбарьерная защитная среда
  • Общая информация:  Помимо безопасности, ключевыми аспектами ограждений являются эффективность, экономичность и цифровизация - Управление защитными ограждениями 4.0
  • Общая информация:  PNOZmulti 2: высокопроизводительный, конфигурируемый компактный контроллер для эффективной и гибкой реализации проектов автоматизации - Мировой стандарт по безопасности
  • Общая информация:  Модульные диагностические решения для предприятия будущего- Интеллектуальная диагностика в любое время и в любом месте 
  • Сведения о компании

Пресс-релизы

Дополнительно:

Сведения о компании:

Дополнительные фотоматериалы

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения