Пресс-кит, ежегодная пресс-конференция 2022

Обзор содержания

Пресс-релиз по итогам финансового года

  • 2021 финансовый год: Группа компаний Pilz Group демонстрирует рекордный доход и считает, что она хорошо готова к будущему развитию, так как выдержала испытания кризисом и вышла из него более сильной. Компания Pilz на пути развития

Речи

  • Сюзанн Куншерт: 2021 финансовый год и прогноз на 2022 год
  • Томас Пильц: Дух защиты в цифровой автоматизации
  • Сюзанн Куншерт: Дополнительные решения от компании Pilz: Безопасно и надежно

Дополнительные пресс-релизы

  • TÜV Süd сертифицировала разработку продукции Pilz в соответствии с IEC 62443-4-1– разработка компании Pilz безопасна и надежна
  • Компания Pilz на Ганноверской ярмарке 2022 (зал 9, стенд D17) - «Трансформация автоматизации» с Pilz!

Сведения о компании

Фотоматериалы

Пресс-релиз по итогам финансового года

Речи

Дополнительные пресс-релизы

Сведения о компании

Фотоматериалы

В 2021 году группа компаний Pilz достигла нового рекордного оборота в размере € 348,4 млн. Это стало возможным прежде всего благодаря высоким инновационным усилиям сотрудников нашего семейного предприятия по безопасной автоматизации. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz разрабатывает безопасные и надежные контроллеры. Они могут быть использованы во всех областях машиностроения, в том числе в упаковочной и автомобильной промышленности, в робототехнике, внутренней логистике, на железнодорожном транспорте. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Семейная компания в третьем поколении: Сюзанн Куншерт и Томас Пильц образуют руководящее звено группы компаний Pilz с 2018 года. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Компания по автоматизации Pilz также постоянно инвестирует в исследования и разработки, которые проводятся в ее штаб-квартире в Остфильдерне, а также в расширение производственных мощностей. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Дополнительные фотоматериалы

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения