С помощью конфигурируемых компактных контроллеров безопасности PNOZmulti 2 от Pilz пользователи могут реализовать требования Машинного регламента ЕС 2023/1230. Сертификат типового освидетельствования ЕС, выданный в соответствии со Статьей 25, является подтверждением собюдения этих требований, подтвержденным TÜV SÜD как независимой службой сертификации. Благодаря сертификации пользователям доступна реализация проектов оборудования и машин с расчетом на будущее, поскольку требования Машинного регламента станут обязательными с 20.01.2027.
Остфильдерн, 16 июн. 2026 г.
Машинный регламент: Компактный контроллер PNOZmulti 2 теперь соответствует требованиям
Краткое содержание:
- Компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2 от Pilz теперь соответствует Машинному регламенту
- Организацией TÜV SÜD выдан сертификат типового освидетельствования ЕС
- Данная сертификация означает, что установки и машинное оборудование готовы к внедрению технологий будущего
Машинный регламент требует выявления и систематического снижения рисков безопасности, например, с помощью оценки рисков и применения концепций безопасности. Это особенно важно для таких компонентов системы обеспечения безопасности как компактные контроллеры, поскольку они вносят непосредственный вклад в предотвращение аварийных ситуаций. Эти компоненты безопасности четко определены в Машинном регламенте и имеют особое значение, поскольку они сами по себе связаны с безопасностью, и должны проходить экспертизу независимо от агрегата в целом и требуют собственной маркировки CE. Пользователям выгодна сертификация: они могут с уверенностью доказать, что PNOZmulti 2 соответствует требованиям Машинного регламента к компонентам безопасности. Это сокращает объем координационной работы для производителей оборудования и тех, кто выпускает продукт на рынок, и повышает надежность планирования. Кроме того, агрегат в целом быстрее получит маркировку CE.
Соответствующая стандартам Машинного регламента защита людей и машинного оборудования
Сертификат типового освидетельствования ЕС подтверждает, что PNOZmulti 2 соответствует основным требованиям Машинного регламента в части охраны труда и техники безопасности. Освидетельствование проводилось в соответствии со стандартами, указанными в сертификате. Таким образом, с точки зрения регулирования PNOZmulti 2 идеально подходит как для новых, так и для существующих установок и машинного оборудования, выводимых на рынок или проходящих модернизацию технологии управления в соответствии с требованиями Машинного регламента, будь то сейчас или в будущем.
Конфигурируемые компактные контроллеры безопасности PNOZmulti 2 от Pilz выполняют централизованные функции безопасности, такие как контроль кнопок аварийного отключения или выключателей калиток безопасности, или безопасное отключение предохранительных клапанов или контакторов. В результате критические состояния оборудования обнаруживаются на ранней стадии, что снижает риск для операторов. Таким образом, контроллер вносит значительный вклад в предотвращение несчастных случаев и обеспечение безопасности предприятия в соответствии с требованиями Машинного регламента.
О компактном контроллере PNOZmulti 2
Для создания комплексной концепции безопасности компактный контроллер PNOZmulti 2 можно комбинировать с другими технологиями защитной автоматизации от Pilz, например, с технологией датчиков безопасности PSEN и устройствами управления и сигнальными приборами PIT. Таким образом, производители оборудования получают согласованное решение, включающее в себя контроллер, датчики и управление эксплуатацией, что обеспечивает единую всеобъемлющую концепцию безопасности машинного оборудования. Это сводит к минимуму работу с интерфейсами и упрощает создание конфигурации проекта.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
Европа
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Ирландия: +353 21 4804983
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Португалия: +351 229 407 594
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Австрия: +43 1 7986263-444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)