Машинный регламент ЕС 2023/1230 (MR) вступает в силу в январе 2027 года и определяет требования к безопасности машинного оборудования в ЕС, касающиеся безопасности, защиты данных и соответствия требованиям. На выставке Hannover Messe 2026 (20–24 апреля) Pilz предоставит исчерпывающую информацию о требованиях Машинного регламента, уделяя особое внимание растущему значению цифровизации: компания представит соответствующие решения, такие как цифровая платформа MYZEL Lifecycle Platform и система IO-Link Safety для обеспечения бесшовной и безопасной связи. Эксперт по безопасной автоматизации также уверенно держит курс на информационную безопасность в промышленности, которая становится важнейшим фактором успеха в обеспечении безопасности машинного оборудования благодаря растущим объемам сетевого взаимодействия и цифровизации.
Остфильдерн, 17 мар. 2026 г.
Компания Pilz на выставке Hannover Messe 2026 — Перспективные решения в сфере автоматизации
Машинный регламент требует поддающейся проверке, систематической оценки рисков и учета рисков информационной безопасности. В Ганновере компания Pilz представит платформу MYZEL Lifecycle Platform, которая может использоваться для хранения документов и сертификатов, например, в защищенном, структурированном и легкодоступном формате. Эксперты Pilz расскажут, как MYZEL поддерживает безопасность, защиту данных и соответствие нормативным требованиям в повседневной производственной деятельности и в отношении Машинного регламента.
Цифровизация с Pilz: простая, бесшовная связь
В Ганновере компания Pilz на практике продемонстрирует, как система IO-Link Safety, включая первое сертифицированное ведущее устройство IO-Link Safety Master, отвечает требованиям цифровизации при обеспечении бесшовной безопасной связи вплоть до полевого уровня. В системе Pilz может быть реализована как относящаяся к безопасности, так и стандартная связь. Система IO-Link Safety от лидера в области автоматизации безопасности — это гибкая коммуникационная технология, поддерживающая сетевое взаимодействие в производственной среде.
Как безопасно спроектировать зоны и разрешения в соответствии с Машинным регламентом?
Машинный регламент также уделяет особое внимание информационной безопасности в промышленности. Поэтому в Ганновере компания Pilz представит свои решения, отвечающие этим требованиям. К ним относятся, например, специальные услуги и учебные курсы. На своем стенде эксперт по стандартам также продемонстрирует ассортимент продукции для соответствующего стандартам и защищенного управления доступом и разрешениями, а также для контроля зон, включая безопасность и защиту данных. Специалист по автоматизаци расскажет посетителям о том, как создаются эти решения с использованием системы идентификации и управления доступом I.A.M. и радарных датчиков PSENradar, которые можно использовать как для обеспечения безопасности, так и для автоматизации. Посетители общего стенда со Smart Factory KL (павильон 13, стенд C 35) смогут на практике убедиться в том, что промышленная безопасность с помощью I.A.M. и безопасность коммуникации с помощью системы IO-Link Safety могут быть реализованы на машинном оборудовании, объединенном в сеть.
Еще один приоритет Pilz: Безопасность для «водорода»
Еще одно направление в Ганновере — решения по автоматизации в области функциональной и информационной безопасности в водородной промышленности. Эксперты Pilz расскажут о том, как их можно использовать для безопасного управления и контроля процессов во всей цепочке создания добавленной стоимости водорода.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281