Для системы безопасности для защитных ограждений PSENmgate от Pilz теперь доступны дополнительные версии продукта: новая версия с большим количеством рабочих функций и еще одна с оптимизированной электрической схемой для более быстрой установки. Модуль дверной ручки, специально предназначенный для распашных дверей, также дополняет систему. PSENmgate выигрывает за счет большей простоты эксплуатации и более гибкой установки. Таким образом, новые версии системы безопасности для защитных ограждений охватывают дополнительные области применения, например, в упаковочной технике, в машиностроении или в робототехнике.
Остфильдерн, 7 окт. 2025 г.
Новые версии продукта для системы безопасности для защитных ограждений PSENmgate от Pilz — множество возможностей для более гибкой защиты дверей
Таким образом, PSENmgate открывает новые возможности для реализации индивидуальных концепций безопасности для контроля доступа.
Более простое управление для более сложных применений
Новая версия PSENmgate с удлиненным корпусом имеет больше места для элементов управления, таких как кнопки, кнопки с подсветкой или переключатели с ключом. Идеально подходит для применений, требующих комплексных рабочих функций на защитных ограждениях. Кроме того: в дополнение к четырем кнопкам эта версия продукта также оснащена встроенной кнопкой аварийного останова, а также устройством аварийной разблокировки изнутри.
Оптимизируйте прокладку кабелей
Также имеются версии с выводом кабеля вверх, благодаря чему их можно адаптировать к среде соответствующей машины. Благодаря этому их можно гибко интегрировать в существующие установки. В то же время этот вариант упрощает электрическую схему и, следовательно, сборку. Это обеспечивает оптимальную прокладку кабелей и сокращает время установки. Пользователи получают выгоду от более быстрого ввода в эксплуатацию защитных ограждений машины. Благодаря кодированному приводу также обеспечивается высокая степень защиты от несанкционированного доступа.
В дополнение к существующим дверным ручкам для раздвижных дверей система безопасности для ограждений теперь включает новую версию дверной ручки: новая дверная ручка оптимизирована специально для распашных дверей и выпускается в двух различных размерах, что обеспечивает гибкость установки. Таким образом, пользователи получают индивидуально адаптируемое решение для распашных дверей благодаря сочетанию системы безопасности для защитных ограждений PSENmgate и дверной ручки.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281