Остфильдерн, 23 сент. 2025 г.

Pilz на выставке Hydrogen Technology Expo Europe в Гамбурге, зал 5, стенд: H20 — автоматизация для будущего H2 — безопасная, интеллектуальная, масштабируемая

Компания Pilz предлагает индивидуальные решения для водородной промышленности — будь то производство путем электролиза, заправка или сжигание. Эксперт в области автоматизации представит полный спектр своих решений на выставке Hydrogen Expo Europe в Гамбурге с 21 по 23 октября 2025 года. Эксперты компании Pilz также расскажут о нормах и стандартах, важных для разработки и интеграции водородных технологий.

Производство водорода требует соблюдения самых высоких стандартов безопасности. На выставке Hydrogen Expo Europe компания Pilz продемонстрирует, используя модель электролизера, как компактный контроллер PNOZmulti 2 и система автоматизации PSS 4000 надежно защищают процессы щелочного или ПЭМ-электролиза. Помимо прочего, контроллеры безопасности контролируют датчики обнаружения газа и пламени и автоматически инициируют такие меры, как сброс давления через клапан, в случае опасности — в соответствии с международным стандартом ISO 22734. Посетители стенда также получат практическую информацию о том, как можно безопасно реализовать правила доступа на установках для электролиза. 

Отказоустойчивое управление на водородных заправочных станциях
Постоянный контроль давления и температуры, а также скорости наполнения и опорожнения: компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2 от Pilz обеспечивает надежную обработку аналоговых значений для процессов перекачки на водородных заправочных станциях. Эксперты компании Pilz на стенде расскажут, как можно использовать мониторинг линейного изменения давления для безопасного управления изменяющимися параметрами процесса и обнаружения любых аномалий или ошибок на ранней стадии. Блок «Безопасный мониторинг изменения давления», интегрированный в программный инструмент PNOZmulti Configurator, надежно отслеживает предельные параметры для контроля давления. Благодаря точности измерения, составляющей 1 процент, аналоговый вход PNOZmulti 2 гарантирует точную установку предельных значений с динамическим контролем предельных значений до уровня безопасности SIL 3 в соответствии со стандартом IEC 62061. Кроме того, система автоматизации PSS 4000 уже хорошо зарекомендовала себя при контроле всех функций безопасности на водородных заправочных станциях — в системе охлаждения и резервуарах высокого давления, а также при раздаче водорода.

Сжигаем водород — но безопасно!
Компания Pilz предлагает сертифицированные контроллеры горелок, а также комплексные услуги, такие как оценка рисков для печей, которые переводятся на работу с водородом или уже «готовы к использованию H2». Реализация осуществляется в соответствии со стандартами ISO 13577 и PAS 4445:2025. Основное внимание уделяется безопасному мониторингу невидимого пламени, утечек и секции контроля газа. На выставке специалисты компании Pilz проконсультируют посетителей по системам управления горелками.

Pilz на выставке Hydrogen Technology Expo Europe: Зал 5, Стенд: H20

Проверенные в отрасли решения компании Pilz обеспечивают безопасный мониторинг и управление процессами по всей цепочке создания стоимости водорода. Эксперты компании Pilz представят информацию на выставке Hydrogen Expo Europe. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)
Проверенные в отрасли решения компании Pilz обеспечивают безопасный мониторинг и управление процессами по всей цепочке создания стоимости водорода. Эксперты компании Pilz представят информацию на выставке Hydrogen Expo Europe. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Проверенные в отрасли решения компании Pilz обеспечивают безопасный мониторинг и управление процессами по всей цепочке создания стоимости водорода. Эксперты компании Pilz представят информацию на выставке Hydrogen Expo Europe. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения