В будущем отказоустойчивый сетевой мультиплексор (FNmux) от индийского производителя сигнальных технологий Deltron сможет управлять автоматическими линейными блоками в Индии. Решение платформы SIL 4 на базе безопасной модульной системы управления железной дорогой PSSrail от эксперта по автоматизации Pilz контролирует посты централизации, железнодорожные переезды и сигналы. Теперь FNmux имеет необходимое одобрение для использования на железной дороге и вносит решающий вклад в цифровизацию индийской железнодорожной инфраструктуры.
Остфильдерн, 22 июл. 2025 г.
Одобрение отказоустойчивого сетевого мультиплексора на базе ПЛК от Deltron и Pilz индийскими уполномоченными органами - одна платформа для всех задач сигнализации
FNmux — это результат долгосрочного сотрудничества Deltron и эксперта в области автоматизации Pilz. В марте FNmux был официально одобрен индийским надзорным органом «Организация по исследованиям, проектированию и стандартам» (RDSO).
Пакет решений по безопасности
Сигнальное решение FNmux с поддержкой SIL 4 объединяет в себе интеллектуальные функции безопасности и управления для мониторинга железнодорожных переездов, постов централизации и сигналов в виде автоматических линейных блоков особенно экономичным способом. Используется метод мультиплексирования, т.е. по оптоволокну одновременно передается несколько сигналов. Таким образом, FNmux обеспечивает открытость технологий, что является важнейшим требованием для быстро растущей индийской инфраструктуры. Инновация заключается в модульности решения: благодаря входам и выходам системы управления железной дорогой PSSrail решение можно гибко адаптировать к различным применениям в обширной сети индийских железных дорог, а также легко настраивать. Благодаря реагированию в режиме реального времени, резервированию и надежности PSSrail обеспечивает дополнительные преимущества при использовании в Deltron.
Перспективная система управления железной дорогой
Благодаря этому совместно разработанному решению компании Deltron и Pilz закладывают важную основу для цифровизации железнодорожной инфраструктуры Индии. FNmux может быть подключен к другим компонентам различных производителей и, таким образом, готов к выполнению задач по цифровизации.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Великобритания: +44 1536 460866
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Португалия: +351 229 407 594
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Испания: +34 938497433
- Нидерланды: +31 347 320477
- Ирландия: +353 21 4804983
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Россия: +7 495 6654993
- Дания: +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350