ISO опубликовала новую редакцию стандарта ISO 14119 «Безопасность машинного оборудования — Блокировочные устройства, связанные с ограждениями». Установленный стандарт задает принципы проектирования и выбора систем безопасности для защитных дверей. В настоящее время уточнены требования к доступным защитным дверям. Инженерам-конструкторам следует заранее ознакомиться с новыми функциями, чтобы гарантировать соответствие их машин нормам CE в будущем.
Остфильдерн, 26 июн. 2025 г.
Новая редакция стандарта ISO 14119 описывает современное состояние дел — Нормативное руководство по защитным дверям
С 2013 года стандарт ISO 14119 классифицирует блокировочные датчики и регламентирует требования к установке защитных ограждений. В новом, третьем издании стандарта ISO 14119:2024 определена процедура защиты доступных дверей: если существует риск неожиданного запуска оборудования, должны быть предусмотрены устройства для ручного сброса или устройства обнаружения присутствия. Также должны быть предусмотрены подходящие пути эвакуации и средства аварийного отпирания изнутри.
В частности, новая редакция требует использования систем передачи ключей и последовательного соединения электромеханических контактов (количество устройств, которые могут быть соединены последовательно) для повышения безопасности доступных защитных дверей. Ранее эти два вопроса были описаны в ISO TR 19837 (системы блокировки) и ISO TR 24119 (последовательные соединения). Эти новые особенности теперь являются частью стандарта ISO 14119 в новом пункте 6.3.
Новый стандарт означает автоматическую безопасность
«Новая версия еще не опубликована в Официальном вестнике ЕС. Однако никаких изменений в содержании новой версии больше не будет», — поясняет Ян Франк, член группы по стандартам компании Pilz GmbH & Co. KG. Компания по автоматизации принимала участие в разработке новой редакции.
«Поэтому мы рекомендуем вам теперь использовать стандарт ISO 14119:2024 в качестве основы для проектирования защитных дверей, поскольку он отражает современный уровень развития техники. Таким образом, вы автоматически оказываетесь в зоне безопасности», — советует эксперт Pilz.
Благодаря своим датчикам безопасности и блокировочным устройствам безопасности с запиранием компания Pilz будет соответствовать требованиям новой редакции. В результате, Pilz поддерживает инженеров, разрабатывающих соответствующие текущим стандартам системы безопасности с учетом будущих требований.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281