Эрих Вагнер (менеджер по управлению продуктами) и Маркус Локк (менеджер по управлению продуктами)
Остфильдерн, 20 мая 2025 г.
Безопасность на основе датчиков = эффективная автоматизация
(«Возможны изменения»)
Компания Pilz является экспертом в области сенсорной технологии, а также реле безопасности. Продукция Pilz используется не только в электрошкафах. Сенсорная технология PSEN от Pilz также обеспечивает необходимую безопасность на многих машинах в полевых условиях.
Безопасная автоматизация невозможна без безопасной сенсорной технологии. Универсальная концепция безопасности реализуется только посредством взаимодействия с датчиками на полевом уровне — они не только обнаруживают опасные ситуации, но и регистрируют данные, что позволяет безопасно и проактивно управлять оборудованием.
Сенсорная технология Pilz широко используется для самого широкого спектра применений: от контроля положения и защиты входных дверей и люков технического обслуживания до контроля территорий и зон. Портфель сенсорных технологий компании Pilz, сокращенно PSEN, предлагает широкий спектр продукции: они скоординированы, сертифицированы по международным стандартам, надежны и долговечны. И они охватывают множество технологий для решения соответствующих прикладных задач: от датчиков безопасности, электромеханических и электромагнитных блокировочных устройств с запиранием до оптоэлектронных датчиков, таких как световые завесы безопасности, лазерные сканеры или радарные системы.
Защитные двери: традиционный принцип — инновационная реализация!
На многих установках и машинном оборудовании требуются защитные двери, поскольку они контролируют доступ к машинам и, следовательно, защищают опасную зону. Запросы рынка смещаются в сторону небольших, экономящих место решений, которые легко интегрировать. И, конечно, экономичных.
Сегодняшний рынок требует, чтобы устройства блокировки имели компактную конструкцию. Именно здесь компания Pilz видит общую тенденцию к установке устройств безопасности с запиранием внутри, чтобы добиться привлекательного внешнего вида машины. Ответ: блокировочные устройства и системы безопасности для защитных ограждений, подходящие для профилей толщиной 30 и 40 мм, допускающие установку как внутри, так и снаружи, и доступные в виде модульных или компактных устройств безопасности с запиранием. Вот почему устройства безопасности с запиранием PSENmlock mini на 60% компактнее своих предшественников от Pilz, а PSENmgate — на 43% компактнее.
Тенденции включают не только дизайн, но и простое и быстрое подключение. Многие датчики Pilz имеют штекерный разъем и обеспечивают быструю диагностику благодаря безопасному последовательному соединению.
Безопасную сенсорную технологию можно подключать не только в электрошкафу, но и полностью в полевых условиях. Это означает установку по принципу «plug & play» и меньший объем контроля в электрошкафу.
А с помощью Pilz пользователи также могут масштабировать свои собственные решения в электрошкафу, например, с помощью реле безопасности myPNOZ, которое теперь также может управлять устройствами запирания защитных ограждений. Или также с компактными контроллерами PNOZmulti 2 и контроллером PSSuniversal ПЛК в системе автоматизации PSS 4000, которые имеют различные блоки, которые вы можете выбрать в соответствии с вашими потребностями.
Наряду с «традиционными» решениями компания Pilz также думает о будущем: решение для защитных ворот, работающее по принципу «plug & play» на основе безопасного протокола связи IO-Link Safety с децентрализованным ведущим устройством IP67.
Радиолокационные системы открывают новые возможности для безопасной автоматизации
Новые технологии из других областей также находят свое применение в отрасли автоматизации. Одним из примеров является радарная технология, знакомая автомобилистам по мониторингу дорожного движения. Радиолокационные технологии в настоящее время являются новым многообещающим направлением в автоматизации для мониторинга зон и измерения расстояний.
Для компании Pilz обнаружение людей в определенной зоне является новаторской технологией. Радарная технология позволяет обнаруживать даже очень слабые импульсы, такие как дыхательные движения. Очень высокая способность обнаружения позволяет измерять эти очень чувствительные движения.
Почему компания Pilz продвигает эту идею? Если пользователи точно знают, где в производственных зонах могут безопасно находиться люди или операторы машин, они могут гарантировать как безопасность людей, так и повысить производительность установок.
Подобно решениям для защитных ворот, которые практически «сливаются» с воротами; точно так же устройства для мониторинга зон не должны «мешать»: радарная технология измеряет трехмерные зоны, поэтому пользователи могут также монтировать радарные устройства на потолке — чтобы они не создавали помех.
В данном случае Pilz снова фокусируется на комплексной общей концепции. Комплексное решение на базе радарной технологии Pilz включает в себя систему разрешений доступа PITreader, компактный контроллер PNOZmulti 2 и — для реализации автоматизации — промышленный ПК IndustrialPI в качестве шлюза IIOT. Новое приложение поддерживает клиентов с самого начала и, основанное на дополненной реальности, предлагает возможности визуализации мониторинга зон уже на этапе проектирования. Благодаря этому комплексному пакету пользователи могут обнаруживать несанкционированный доступ и предотвращать неожиданный перезапуск или аварии, которые могут произойти, когда пути находятся вне зоны видимости, — для оптимального управления трафиком и повышения безопасности на производстве.
Вывод: компания Pilz расширяет традиционные технологии безопасности за счет инновационных сенсорных технологий, чтобы сделать автоматизацию будущего еще более эффективной.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Нидерланды: +31 347 320477
- Дания: +45 74436332
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Германия: +49 711 3409 444
- Испания: +34 938497433
- Россия: +7 495 6654993
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Великобритания: +44 1536 460866
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ирландия: +353 21 4804983
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Италия: +39 0362 1826711
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Япония: +81 45 471 2281
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566