Остфильдерн, 9 янв. 2025 г.

Pilz на выставке LogiMAT 2025, зал 8, стенд 8B41 — Комплексная защита для внутрипроизводственной логистики

На международной выставке LogiMAT (11.03. – 13.03.2025) компания Pilz сосредоточится на комплексных решениях в области внутрипроизводственной логистики, включающих как защиту данных, так и промышленную безопасность. Одно из основных направлений деятельности в Штутгарте: обеспечение безопасности конвейеров. Здесь актуальны вопросы безопасного обращения с материалами и эффективной передачи материалов на стыке конвейера и мобильной платформы. Участие компании Pilz в выставке дополняется соответствующими услугами для безопасного и надежного использования мобильных платформ.

В сотрудничестве с NAiSE GmbH компания Pilz также продемонстрирует, как можно реализовать комплексное и безопасное управление автопарком в сочетании с компонентами Pilz. На общем стенде Pilz и NAiSE продемонстрируют, как радиолокационная система Pilz поддерживает управление автопарком.

Безопасная обработка и транспортировка материалов
На выставке LogiMAT компания Pilz представляет комплексные решения для защиты конвейеров с помощью различных оптических датчиков. На переднем крае безопасной подачи и выгрузки материалов: световые завесы безопасности PSENopt с функцией мьютинга. Они гарантируют, что все пройдет гладко. Комплексное решение для обработки материалов также включает лазерный сканер безопасности PSENscan, который можно установить вертикально. Это обеспечивает большую универсальность при настройке конвейерных применений. В сочетании с компактным контроллером безопасности PNOZmulti 2 защищенные поля для каждого поддона можно переключать индивидуально. Операторы получают выгоду от этих безопасных и в то же время гибких решений на основе сенсорных технологий.

Создание безопасных и надежных мобильных платформ
Стандарт ISO 3691-4 «Беспилотные промышленные тележки и их системы» определяет требования к функциям безопасности, таким как обнаружение людей. Это дополняется требованиями Регламента по машинному оборудованию к безопасности на мобильных платформах, которые вступят в силу с 2027 года. Посетители промышленной выставки смогут услышать о соответствующем пакете услуг от экспертов компании Pilz. Она поддерживает операторов, желающих использовать мобильные платформы в своей производственной среде. Пакет услуг включает разработку концепций безопасности на этапе проектирования, вплоть до приемки и ввода в эксплуатацию. Соблюдение стандартов гарантирует бесперебойную и безопасную работу мобильных платформ. Таким образом обеспечивается производительность всей логистической сферы. Соответствующий учебный курс «Требования безопасности и интеграция для систем автоматически управляемых тележек (AGVs)» также дает специальные знания по минимизации рисков.

Безопасное управление автопарком, включая радар
На общем стенде NAiSE и Pilz посетители могут вживую ознакомиться с не зависящим от поставщиков управлением автопарком NAiSE. Компания-эксперт в области автоматизации материальных потоков из Штутгарта представит свою платформу внутрипроизводственной логистики NAiSE для всех участников внутрипроизводственной логистики. Сюда входят системы NAiSE для управления автопарком, трафиком, заказами и складом. В распоряжении управляющего автопарком имеется радарная система Pilz. Она передает данные непосредственно в программное обеспечение внутрипроизводственной логистики NAiSE. В сочетании с программным обеспечением для внутрипроизводственной логистики NAiSE радарная система поддерживает динамическое управление трафиком и процессами для всех участников движения. В результате повышается эффективность и производительность внутрипроизводственной логистики.

Компания Pilz также предоставляет информацию о своем пакете продуктовых решений, включая информационную безопасность. Система идентификации и управления доступом (I.A.M.) четко регламентирует доступ к логистическим зонам — от простой аутентификации до сложного управления доступом. В рамках решения по информационной безопасности промышленный межсетевой экран SecurityBridge предотвращает несанкционированный доступ к мобильным платформам. Таким образом, пакет безопасности Pilz обеспечивает комплексную безопасность для приложений внутрипроизводственной логистики.

На выставке LogiMAT 2025 компания Pilz, специализирующаяся на автоматизации, представляет решения в области информационной и промышленной безопасности для безопасной автоматизации и эксплуатации мобильных платформ. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)
На выставке LogiMAT 2025 компания Pilz, специализирующаяся на автоматизации, представляет решения в области информационной и промышленной безопасности для безопасной автоматизации и эксплуатации мобильных платформ. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

На выставке LogiMAT 2025 компания Pilz, специализирующаяся на автоматизации, представляет решения в области информационной и промышленной безопасности для безопасной автоматизации и эксплуатации мобильных платформ. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения