Остфильдерн, 12 нояб. 2024 г.

Кнопочный блок PITgatebox от Pilz теперь с разрешением доступа в формате карты — Безопасная и надежная эксплуатация защитных дверей

Компания по автоматизации Pilz представляет новую версию кнопочного блока PITgatebox со встроенной системой разрешения доступа PITreader card unit С помощью соответствующих карт транспондеров RFID пользователи проходят аутентификацию непосредственно на PITgatebox. Таким образом, компания Pilz предлагает простоту эксплуатации систем защитных дверей и в то же время большую гибкость в управлении доступом. Новый полный пакет систем безопасности для защитных дверей повышает уровень защиты данных и промышленной безопасности машины.

С помощью блока считывания карт PITreader операторы могут реализовать гибкое и эффективное управление разрешениями доступа на защитных дверях. Карта доступа RFID PITreader хранит информацию о разрешениях пользователя. Поэтому только квалифицированные специалисты могут выполнять такие команды, как активация, остановка или сброс машины. Это надежно защищает установку или машину от неправомерного использования или даже манипуляций, а также сокращает время простоя машины.

Одна карта для разных областей применения
Карта PITreader доступна как в свободно записываемой, так и в предварительно настроенной версии. Наряду с картой PITreader можно также использовать существующие у компании карты с поддержкой RFID, соответствующие стандартам ISO/IEC 14443-A и ISO/IEC 15693. Кроме того, с блоком считывания карт системы разрешения доступа PITreader можно использовать дополнительные транспондеры Pilz, такие как ключ и наклейка PITreader. Транспондеры RFID объединяют различные разрешения для разных машин. Пользователи обнаружат, что это интуитивно понятно и экономит время.

Универсальное применение на защитных дверях
Благодаря тонкому дизайну прочный кнопочный блок PITgatebox легко монтируется в обычные профильные системы. Поворотный монтажный кронштейн также обеспечивает гибкое позиционирование на защитных дверях. Благодаря 12-контактному разъему M12 установка выполняется быстро и не требует прокладки проводов. Благодаря PITgatebox оператор получает модульное комплексное решение для защитных дверей, которое обеспечивает промышленную и информационную безопасность, особенно в сочетании с блокировочными устройствами безопасности с запиранием PSENmlock и PSENslock.

Интегрировав блок считывания карт системы разрешения доступа PITreader в кнопочный блок PITgatebox, компания Pilz предлагает пользователям большую универсальность. В то же время, в системах защитных дверей проще реализовать меры промышленной и информационной безопасности. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)
Интегрировав блок считывания карт системы разрешения доступа PITreader в кнопочный блок PITgatebox, компания Pilz предлагает пользователям большую универсальность. В то же время, в системах защитных дверей проще реализовать меры промышленной и информационной безопасности. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Интегрировав блок считывания карт системы разрешения доступа PITreader в кнопочный блок PITgatebox, компания Pilz предлагает пользователям большую универсальность. В то же время, в системах защитных дверей проще реализовать меры промышленной и информационной безопасности. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения