Благодаря компактным сервоусилителям PMC SI6 и сервоусилителям PMC SC6 от Pilz теперь можно легко реализовать безопасное движение, интегрированное в привод, вплоть до самого высокого уровня безопасности PL e. Это обеспечивается функциями безопасности, интегрированными непосредственно в привод. Для этой цели предусмотрены функции мониторинга движения. Пользователи могут комбинировать их по отдельности, получая гибкое, масштабируемое решение по обеспечению безопасности. Благодаря этому решению, интегрированному в привод, можно гибко адаптировать реакцию на ошибки, что сокращает время простоя машины.
Остфильдерн, 7 нояб. 2024 г.
Сервоусилители PMC SI6 и PMC SC6 теперь с интегрированной непосредственно в привод безопасностью для максимальной производительности — Максимальная безопасность — непосредственно в приводе!
Решение с открытым приводом можно использовать независимо от типа двигателя и системы обратной связи. Даже при самых разных требованиях установки и машинное оборудование могут работать с максимальной производительностью и высокой эксплуатационной готовностью.
Оба сервоусилителя имеют функции безопасного движения в соответствии с EN 61800-5-2 до PL e, а также функции мониторинга движения. Они гарантируют безопасность путем оценки внутренних системных переменных. Для достижения SIL 3 или PL e второй энкодер не нужен. Решение с использованием только одной стандартной системы обратной связи снижает общие затраты.
Многочисленные функции безопасности подключаются быстро
Функции безопасного движения включают в себя многочисленные функции безопасной остановки, функции движения и функции торможения, такие как SS1, SS2, SOS и SLS.
Используя FSoE (FailSafe over EtherCAT), пользователи могут быстро и легко интегрировать это решение в концепцию безопасности машины. FSoE также обеспечивает безопасную перекрестную связь между приводами. Подключение через FSoE означает меньше проводов и повышает безопасность при настройке применения. В результате ввод в эксплуатацию происходит быстрее.
Сервоусилители от автономных до многоосевых применений
Сервоусилители PMC SI6 и PMC SC6 могут использоваться для многоосевых применений в компактных и крупных установках и машинном оборудовании.
Автономный контроллер привода PMC SC6 подходит для компактных установок и машин с двумя-четырьмя осями. Масштабируемое многоосное решение с сервоусилителями PMC SI6 используется на установках и машинах с более чем четырьмя осями. Эти модули осей последовательной технологии снабжаются энергией через центральный модуль питания PMC PS6. Это означает, что им не требуется собственный блок питания, и пользователи получают экономичное решение.
В сочетании с промышленным ПК IndustrialPI в качестве программного ПЛК, серводвигателями PMC EZ и конфигурируемым компактным контроллером безопасности PNOZmulti 2 пользователи Pilz получают комплексное, безопасное и экономичное единое решение для привода.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Мексика: +52 55 5572 1300
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Нидерланды: +31 347 320477
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Ирландия: +353 21 4804983
- Великобритания: +44 1536 460866
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
- Россия: +7 495 6654993
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Турция: +90 216 577 55 52
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Таиланд: +66 210 54613
- Сингапур: +65 6829 2920
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Япония: +81 45 471 2281
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566