Быстрый ввод в эксплуатацию модульных децентрализованных производственных установок является важным аспектом цифровизации промышленного производства. Для этой цели теперь доступен IO-Link Safety Master PDP67 в системе IO-Link Safety от Pilz. Его можно использовать для простой реализации двунаправленной связи вплоть до полевого уровня. Являясь децентрализованным интерфейсом для контроллера безопасности более высокого уровня, он обеспечивает различные соединения, например, датчики безопасности с IO-Link Safety или даже стандартные датчики или исполнительные устройства IO-Link. Пользователи получают выгоду от гибкой, бесперебойной и безопасной связи на полевом уровне вплоть до самой высокой категории PLe/SIL3 — будь то связь, связанная с безопасностью, или стандартная связь.
Остфильдерн, 2 окт. 2025 г.
IO-Link Safety Master для децентрализованной связи в системе IO-Link Safety от Pilz — универсальное решение вплоть до полевого уровня
Устройство IO-Link Safety Master от Pilz расширяет функции обычного IO-Link Master, добавляя опцию безопасной связи для обеспечения функциональной безопасности.
Модульные установки
Доступны четыре порта IO-Link Safety (класс A), а также четыре дополнительных порта, каждый из которых имеет два настраиваемых безопасных цифровых входа или выхода. Датчики и исполнительные устройства «делят» одно и то же соединение, если необходимо. В результате пользователи могут сделать конструкцию более гибкой, а также расширить ее. Являясь децентрализованным интерфейсом для контроллера безопасности более высокого уровня, IO-Link Safety Master PDP67 может обрабатывать сигналы IO-Link Safety и сигналы отказоустойчивости, а также сигналы IO-Link и стандартные сигналы. Кроме того, на полевом уровне можно подключать классические датчики безопасности — например, с выходами OSSD — или даже исполнительные устройства. Таким образом, можно реализовать концепции модульных установок.
Объем работ по прокладке кабелей сокращается благодаря технологии plug-and-play с использованием стандартизированных штекерных соединений M12. Приложение можно легко настроить и ввести в эксплуатацию через интегрированный веб-сервер, с помощью которого можно также быстрее диагностировать ошибки. Это сокращает время ввода в эксплуатацию и сводит к минимуму время простоя на полевом уровне. В результате децентрализованные системы работают более надежно и с большей производительностью.
Прочное и надежное ведущее устройство (Master) практически в любом месте
Благодаря надежной защите типа IP67 или IP69, IO-Link Safety Master PDP67 может использоваться непосредственно на машине и/или в особо суровых условиях — на высоте до 5000 метров над уровнем моря и при температурах от -30°C до +70°C. Это означает, что он обеспечивает надежную безопасность в промышленных или уличных условиях, в грязи, тумане или других аналогичных условиях. Вся входная проводка к электрошкафу заменяется путем подключения датчика к входу/выходу IP67, что сокращает объем работ по прокладке проводов и экономит жизненно важное пространство в электрошкафу. Установки вводятся в эксплуатацию быстрее.
Компания Pilz предложит комплексную систему IO-Link Safety для безопасной связи на полевом уровне: помимо ведущего устройства системное решение включает датчики, полевые устройства и совместимые принадлежности, а также инструменты для настройки.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281