Остфильдерн, 2 окт. 2024 г.

Безопасный компактный контроллер PNOZmulti  2 с новыми модулями ввода и вывода PDP67 для децентрализованной периферии - Прямая и надежная «связь» с устройствами на полевом уровне

Компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2 от Pilz предлагает два новых модуля ввода и вывода PDP67 со степенью защиты IP67 для надежной и гибкой децентрализованной связи на полевом уровне. Оба новых модуля имеют либо четыре 5-контактных, либо два 5-контактных и два 8-контактных разъема M12, с помощью которых они устанавливаются непосредственно на машину. Они надежно оценивают сигналы от датчиков и актуаторов, подключенных на полевом уровне, например, от устройств аварийного останова. В результате машины отличаются безопасностью и высокой доступностью.

Новые модули ввода/вывода со степенью защиты IP67 обеспечивают более быстрый ввод в эксплуатацию, поскольку больше нет необходимости в сложной прокладке кабелей от оборудования на полевом уровне до электрошкафа. Пользователи получают выгоду от снижения затрат на расширение и ввод в эксплуатацию. Концепции модульных машин легко реализовать.

Оснащены как для «стандартного», так и для специального применения
Два новых модуля устойчивы к грязи и воде. Благодаря этому их можно использовать даже в суровых условиях. Новые версии с винтовым соединением из нержавеющей стали подходят, например, для использования в пищевой промышленности. Пользователи выбирают необходимые модули PDP67 в программном инструменте PNOZmulti Configurator, а затем настраивают собственную индивидуальную цепь безопасности. Например, можно контролировать кнопки аварийного останова, датчики защитных дверей, световые завесы, устройства безопасности с запиранием и даже клапаны.

Быстрое и простое расширение модульных производственных установок
К настраиваемому компактному контроллеру безопасности PNOZmulti 2 можно подключить до четырех новых модулей через модуль связи PNOZ m EF PDP-Link. С помощью одного модуля PDP67 можно безопасно контролировать до четырех датчиков и исполнительных устройств на полевом уровне. Всего можно отслеживать до 64 объектов. В результате пользователи получают возможность расширять свою децентрализованную периферию по мере необходимости. Для новых модулей также доступны четыре безопасных полупроводниковых выхода. Их можно использовать для прямого подключения безопасной сенсорной техники. Благодаря стандартизированным соединениям M12 оба модуля обеспечивают высокую универсальность при подключении модульных производственных установок. В результате можно сократить затраты при расширении и вводе в эксплуатацию модульных производственных установок.

Гибкое подключение для децентрализованной периферии
Новый модуль PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION предлагает восемь безопасных входов, а также четыре безопасных полупроводниковых выхода, которые можно настроить как стандартные, для тестовых импульсов или выходы с напряжением 24 В. В результате его применение является более универсальным. Например, кнопки аварийного останова PITestop, кодированные датчики защитных дверей PSENcode или световые завесы безопасности PSENopt II от Pilz можно подключить напрямую через четыре 5-контактных штекерных разъема M12.
Второй новый модуль PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION оснащен двумя 5-контактными и двумя 8-контактными разъемами M12. Блокировочные устройства безопасности с запиранием Pilz PSENmlock или PSENmlock mini теперь можно подключать напрямую через два 8-контактных штекерных разъема. Кроме того, устройства безопасности с запиранием PSENmlock можно подключать последовательно, так что потребуется использовать только один порт.

Компания Pilz расширяет свой ассортимент продукции для децентрализованных применений модулями ввода и вывода PDP67 для компактного контроллера PNOZmulti 2.

Конфигурируемый компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2 от Pilz теперь предлагает два новых модуля ввода и вывода PDP67. Они устанавливаются непосредственно на машине и надежно оценивают сигналы от датчиков и актуаторов, подключенных на полевом уровне. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)
Конфигурируемый компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2 от Pilz теперь предлагает два новых модуля ввода и вывода PDP67. Они устанавливаются непосредственно на машине и надежно оценивают сигналы от датчиков и актуаторов, подключенных на полевом уровне. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Конфигурируемый компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2 от Pilz теперь предлагает два новых модуля ввода и вывода PDP67. Они устанавливаются непосредственно на машине и надежно оценивают сигналы от датчиков и актуаторов, подключенных на полевом уровне. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения