На выставке Innotrans (24–27 сентября 2024 года) компания по автоматизации Pilz представит инновационные решения по управлению для цифровой железной дороги. Главным событием станет новая, безопасная и модульная система управления железной дорогой PSSrail, которую компания Pilz впервые представляет в Берлине. Поставщики и интеграторы систем теперь имеют платформу для быстрой реализации своих проектов цифровизации с учетом своих потребностей. Таким образом, компания Pilz способствует цифровизации железнодорожного транспорта. Посетители могут ознакомиться с вариантами конфигурации и применения системы управления железной дорогой на различных демонстрациях. Компания Pilz представлена в зале 27, стенд 550.
Остфильдерн, 1 авг. 2024 г.
На выставке Innotrans 2024 в зале 27, на стенде 550, компания Pilz представит новую систему управления железной дорогой PSSrail — испытайте инновационное решение для цифровизации вживую
Решения Pilz для цифровой железной дороги включают, среди прочего, развертывание системы управления PSSrail в качестве контроллера объектов, цифровой удаленный доступ к устройствам запирания, управление и мониторинг железнодорожных переездов или электрических стрелок с локальным управлением. Система управления совместима с новейшим стандартом EULYNX, что открывает путь для реализации проектов по цифровизации в железнодорожной инфраструктуре.
Демонстрация контроллера объектов в реальном времени
Чтобы продемонстрировать широкий спектр областей применения новой системы управления железной дорогой, на выставке Innotrans компания Pilz продемонстрирует ее применение в качестве контроллера объектов: контроллер Pilz преобразует цифровые команды управления от устройств блокировки в сигналы для путевых компонентов. На своем стенде компания Pilz продемонстрирует, как технологии управления взаимодействуют с технологиями сигнализации от партнера Pilz, компании Pintsch.
Самостоятельно настройте решения для цифровизации
Новая система управления железной дорогой PSSrail состоит не только из аппаратного обеспечения, но и из программного пакета для программирования или настройки пользовательских программ. Функциональные блоки, сертифицированные для железных дорог, хранятся в программной библиотеке, что обеспечивает простоту и скорость внедрения. Благодаря PSSrail поставщики и интеграторы систем значительно сокращают время и технические усилия, необходимые для реализации проектов цифровизации. На выставке Innotrans посетители стенда Pilz могут протестировать различные варианты настройки индивидуальных решений в ходе демонстрации программного обеспечения.
Pilz на выставке Innotrans 2024: зал 27, стенд 550
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281