Компания по автоматизации Pilz представляет PSSrail — безопасную модульную систему управления железнодорожным транспортом для цифровой железной дороги. Система утверждена к использованию на железных дорогах, соответствует требованиям безопасности до стандарта SIL 4, совместима со стандартом EULYNX, является модульной и, следовательно, гибкой в использовании. Инновационный характер PSSrail заключается в сочетании следующих функций: Система сочетает в себе все функции, необходимые для выполнения существующих или будущих задач управления на линии. PSSrail позволяет системным поставщикам и интеграторам просто, быстро и, следовательно, экономично реализовывать проекты по цифровизации сигнальной и железнодорожной инфраструктуры.
Остфильдерн, 8 авг. 2024 г.
Безопасная модульная система управления железнодорожным транспортом PSSrail от Pilz — пионер цифровизации железной дороги. Безопасное, модульное и цифровое управление.
Безопасная модульная система управления железнодорожным транспортом PSSrail имеет модульную конструкцию. Она состоит из самого контроллера, соответствующего уровню SIL 4, а также различных аппаратных модулей, включая модуль CAN для простой интеграции существующих систем. PSSrail также имеет пакет программного обеспечения для программирования или настройки пользовательских программ. Функциональные блоки, сертифицированные для железных дорог, хранятся в программной библиотеке, что обеспечивает простоту и скорость внедрения. Благодаря этому принципу строительных блоков пользователи могут разрабатывать решения в соответствии со своими потребностями.
Экономичность благодаря стандартизации и открытости
PSSrail фокусируется на стандартизации и открытости. Система управления совместима с новейшим стандартом EULYNX, что открывает путь для реализации проектов по цифровизации. Компания Pilz разработала железнодорожный контроллер как готовый коммерческий продукт. Таким образом, пользователи получают продукт, готовый к использованию, и могут свести к минимуму затраты на последовательную модернизацию.
Пионер в области цифрововизации железной дороги
Поставщики и интеграторы систем могут использовать PSSrail для самых разнообразных приложений сигнализации, включая локально управляемые электрические пункты или железнодорожные переезды, а также в цифровых пунктах централизации и блокировки. В этом случае, например, PSSrail можно использовать в качестве платформы контроллера объектов, чтобы управление полевыми компонентами вдоль пути было цифровым, а значит, надежным и экономичным.
PSSrail предоставляет решение для управления, которое позволяет выполнять цифровизацию во время выполнения операций и, позволяет, например, выполнить обновление до стандарта EULYNX. Операторы могут постепенно модернизировать устаревшие релейно-управляемые пункты централизации, повышая надежность и эффективность железнодорожного транспорта. Время модернизации сокращается благодаря стандартизации и открытости, что приводит к значительной экономии средств.
«Благодаря безопасному модульному железнодорожному контроллеру PSSrail мы устанавливаем новые стандарты в цифровизации железнодорожной инфраструктуры», — объясняет Себастьян Люке, руководитель подразделения «Железнодорожный транспорт» компании Pilz. «Благодаря PSSrail поставщики систем и интеграторы теперь имеют инструмент, который они могут использовать для экономичной и универсальной реализации необходимой цифровизации железных дорог».
Пильц на Innotrans 2024: Зал 27, стенд 550
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Великобритания: +44 1536 460866
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Португалия: +351 229 407 594
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Испания: +34 938497433
- Нидерланды: +31 347 320477
- Ирландия: +353 21 4804983
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Россия: +7 495 6654993
- Дания: +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350