Остфильдерн, 16 мая 2024 г.

IO-Link Safety: Как безопасное подключение приносит пользу на полевом уровне

Matthias Wolfer, Управление продуктами

(«возможны изменения»)

Сегодня, когда мы говорим о промышленной связи, должна быть возможность добиться безопасной передачи данных до «последнего» датчика. Это относится, в частности, к устройствам полевого уровня. Целью является повышение доступности и более гибкая автоматизация. С 2018 года компания Pilz активно содействует развитию коммуникационных технологий в рамках IO-Link Safety Consortium: под руководством Pilz технологическая рабочая группа разработала спецификации, провела тестирование и сертификацию. Общей целью этого «нового» безопасного подключения является оптимизация производственных процессов.

Теперь непатентованная связь «точка-точка» соответствует стандартам функциональной безопасности. С IO-Link Safety впервые доступна непатентованная стандартизированная система связи для функциональной безопасности. Благодаря этой технологии основное внимание уделяется пользователям и их потребностям. Основой реализации является простая интеграция IO-Link Safety в установки и оборудование. Как можно добиться разумного, простого и продуктивного внедрения?

Решение для универсальной и безопасной связи
Благодаря комплексной системе для IO-Link Safety у компании Pilz есть ответ. Пакет состоит из главного устройства, датчиков, подходящего инструмента для настройки, а также полевых устройств и принадлежностей. С нами пользователи получают главное устройство, а также датчики и полевые устройства. Наша поддержка включает в себя все компоненты системного пакета. Это делает интеграцию технологии IO-Link Safety в установки и оборудование более простой и разумной.
Бесперебойная связь с каждым датчиком и актуатором обеспечивает интеллектуальную оценку данных. Датчики IO-Link Safety от Pilz предоставляют важную информацию о состоянии и предлагают больше возможностей для интеллектуальной диагностики. Устройства можно идентифицировать и параметризовать автоматически. Это упрощает замену компонентов и сокращает время простоя, вызванного ремонтом. Связь в IO-Link Safety осуществляется через неэкранированный кабель и стандартные промышленные разъемы. Таким образом, требуется меньше кабелей; установка проще, а также проще проводить замену устройств. Также возможен интеллектуальный мониторинг приложений. Например, анализируются данные световых завес безопасности. Такая информация, как качество сигнала, может использоваться для профилактического обслуживания.
Эта технология является ключом к реализации требований пользователя. Ключ, который может использоваться многими способами.

Технологии связи для различных приложений
Для взаимосвязанных установок, например: Благодаря IO-Link Safety ведущее устройство децентрализовано на полевом уровне. Это уменьшает длину кабеля и уже экономит немало места. Связь осуществляется по принципу двухточечного соединения, поэтому гораздо проще реализовать проводку для датчиков безопасности. В то же время пользователи имеют гибкость при использовании ведущего устройства Pilz IO-Link Safety, поскольку можно подключать как обычные датчики безопасности, так и датчики IO-Link Safety и устройства IO-Link. Это означает, что нет необходимости в другом главном устройстве.
Преимущества IO-Link Safety также очевидны при транспортировке материалов: Часто доступ и защитные двери в таких приложениях должны быть хорошо защищены, а время простоя оборудования должно быть сведено к минимуму. Например, при паллетировании товаров. В этой ситуации технология связи гарантирует простую и экономящую время интеграцию охраны доступа и безопасности ограждений: поскольку световые завесы безопасности и кнопочный блок могут быть подключены непосредственно к IOLS Master от Pilz.

IO-Link Safety обеспечивает надежное, открытое и эффективное соединение, ориентированное на пользователей и их потребности.

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения