Остфильдерн, 16 мая 2024 г.

Pilz оказывает комплексную поддержку упаковочной отрасли!

Бернд Мюллер, старший менеджер по развитию бизнеса

(Возможны изменения)

Требования упаковочной промышленности включают необходимость гибкого подхода и, прежде всего, высокую производительность при коротких простоях, например, при техническом обслуживании. И очень высокую скорость обработки. Именно поэтому оператор должен быть защищен от опасностей, связанных с машиной. Очень важно, чтобы время простоя при настройке, эксплуатации и техническом обслуживании было минимальным. И когда упаковочные машины будут поставлены, они должны выполнять свои задачи «на месте» эффективно, надежно и безопасно. Производители машин должны внедрить надежную и устойчивую концепцию автоматизации и безопасности еще на этапе проектирования машины. Основу составляют Директива по машинному оборудованию и новый Регламент по машинному оборудованию.

Универсальность и возможность подключения как ключевые факторы
Рынок характеризуется широким спектром различных типов машин, которые мы всегда рассматриваем комплексно. Компания Pilz консультирует и поддерживает отрасль упаковочного оборудования, используя наш опыт в области безопасного проектирования, обеспечения безопасности технологических циклов оборудования и защиты данных. Для этого мы предлагаем комплексные решения, например, для безопасной подачи картона. Компания Pilz работает для клиента и вместе с ним над разработкой подходящей концепции безопасной автоматизации установок, включая промышленную и информационную безопасность.

Наши комплексные концепции безопасности для упаковочной промышленности в основном имеют децентрализованную структуру. Это сокращает количество проводов и обеспечивает быструю и безопасную связь между встроенными датчиками и компактным контроллером безопасности PNOZmulti 2. Решение Pilz с компактным контроллером обеспечивает различные сценарии применения: автономное или со стандартным контроллером либо контроллером движения более высокого уровня. Диапазон применения позволяет ему работать с высокой степенью универсальности как на комплексных производственных линиях, так и на компактных установках.

Что Pilz «делает» для машины?
Компания Pilz обеспечивает безопасность и надежность упаковочной машины. Наши пакеты решений объединяют продукты из нашего портфолио датчиков и технологий управления. Их дополняют другие продукты из ассортимента элементов управления, а также наши программные решения. Их можно подбирать индивидуально для всех типов упаковки в этой отрасли (первичная, вторичная или конечная упаковка).
Если компактный контроллер PNOZmulti 2 подключен, например, перед контроллером более высокого уровня на упаковочной машине, он контролирует сигналы от всех децентрализованных датчиков и сообщает о состоянии безопасности контроллеру процесса в режиме реального времени. Pilz предлагает открытые решения: PNOZmulti 2 может обмениваться данными с этими контроллерами более высокого уровня через стандартные системы полевых шин. Кроме того, наша безопасная система защиты процессов с кодированным датчиком PSENslock 2 защищает двери от несанкционированного доступа. Это новое поколение датчиков Pilz характеризуется удерживающей силой 1000 Н. PNOZmulti 2 безопасно контролирует их.
В сочетании с датчиками компактный контроллер может обеспечить безопасность отдельных упаковочных процессов. Например, подача картона. PNOZmulti 2 прекращает опасное движение, как только количество коробок в загрузочном отверстии падает ниже минимального значения. Таким образом, этот технологический этап безопасен и не подвергает опасности обслуживающий персонал.

Промышленная и информационная безопасность являются важнейшими факторами успеха для безопасной автоматизации упаковочных установок. Поэтому при конкретной реализации на машине имеет смысл рассматривать промышленную и информационную безопасность вместе. Потому что: нет промышленной безопасности без защиты данных, а без промышленной безопасности люди не защищены! Pilz предлагает правильные комплексные решения для упаковочной промышленности.

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения