Теперь вы можете слушать Pilz

«Для вашей безопасности» – подкаст Pilz

В подкастах Pilz мы рассказываем об актуальных вопросах промышленной безопасности, защиты данных и автоматизации.

Наши эксперты делятся практическим опытом и примерами применения решений и рассказывают о том, как можно реализовать проекты автоматизации без ущерба для бюджета.

Они также на практике объясняют, что делать в случае изменения нормативных требований стандартов и директив, или сообщают о внедрении отраслевых требований в области автоматизации.

Подпишитесь сейчас и будьте в курсе всегда.

Вы можете слушать и подписаться на подкаст «Для вашей безопасности» на всех известных платформах подкастов и на этом веб-сайте.

           Spotify

          Amazon Music

          Deezer

           Apple Podcast

«Для вашей безопасности» — узнайте все о безопасной автоматизации.

Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: info@pilz.de

Страны Южной и Северной Америки

  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Дания: +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Тайвань: +886 70 1015 0068
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
Эта статья была полезной?