Настраиваемая система управления горелками PNOZmulti 2 — это перспективное решение для промышленных печей. Она контролирует и управляет безопасной работой на всех этапах — от предпромывки до работы основной горелки. Система прошла повторну. сертификацию как автоматическая система управления горелками с интегрированной функцией контроля клапанов.
19 мая 2026 г.
Контроллер горелки PNOZmulti 2 — повторно сертифицирован в соответствии с EN 298, EN 1643 и EN 50156 1/2
Повторная сертификация потребовалась в связи с изменениями в стандартах.
Служба сертификации TÜV SÜD подтверждает, что изделие соответствует основным требованиям в соответствии с Приложением (I) к Регламенту (ЕС) 2016/426 о приборах, сжигающих газообразное топливо (Регламент о газовых приборах GAR). Горелка PNOZmulti 2 отвечает современным требованиям стандартов EN 298:2022, EN 1643:2022 и EN 50156 1:2024 (EN 50156 2:2015 без изменений).
Подтверждение повторной сертификации нашей системы управления горелками можно найти в сертификате испытаний типа ЕС. Повторная сертификация проводилась на основе национальных немецких стандартов DIN EN. По своему содержанию они идентичны европейским стандартам EN.
Преимущества PNOZmulti 2 при применении с горелками
-
Базовое устройство PNOZ m B1 Burner обеспечивает безопасный контроль и управление, включая системы обеспечения безопасности, подачу газа, розжиг, контроль пламени и герметичности.
-
Масштабируемое и экономически эффективное решение: В программном обеспечении можно настроить до 12 функциональных блоков горелок на одно базовое устройство — идеально для систем с одной или несколькими горелками.
-
Быстрое проектирование: Сертифицированный функциональный блок «Горелка» в PNOZmulti Configurator представляет собой гибкую и настраиваемую электронную систему автоматического управления горелкой (например, пилотная/основная горелка, прямой/непрямой розжиг, работа при низкой/высокой температуре).
-
Управление клапанами, соответствующее стандартам: Модуль расширения PNOZ m EF 4DI4DORD обеспечивает различные релейные выводы в соответствии с EN 50156-1 для клапанов безопасности.
-
Высокий уровень безопасности: В зависимости от вида применения, до PL e / SIL 3; аппаратные и программные элементы испытываются независимыми организациями.
-
Открытость для вашей среды автоматизации: Интерфейс полевой шины EtherCAT FSoE упрощает интеграцию в существующую архитектуру. Доступность дополнительных интерфейсов для PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus/TCP, CANopen, POWERLINK, CC-Link.
-
Децентрализованная периферия с классом защиты IP67 для подключения датчиков
С PNOZmulti 2 вы можете рассчитывать на систему управления горелкой с максимальной гибкостью и минимальными затратами на проектирование — готовую к самым современным требованиям!
Часто задаваемые вопросы о сертификации
Что представляет собой PNOZmulti 2 для применения с горелками?
PNOZmulti 2 — это настраиваемая система управления горелками для безопасного контроля и управления промышленными печами. Решение охватывает весь процесс — от предпромывки до работы основной горелки.
В соответствии с какими стандартами система управления горелками PNOZmulti 2 прошла повторную сертификацию?
Контроллер горелки PNOZmulti 2 прошел повторную сертификацию в соответствии с EN 298:2022, EN 1643:2022 и EN 50156-1:2024. Стандарт EN 50156-2:2015 остается актуальным, хотя и без изменений.
Что подтверждает повторная сертификация PNOZmulti 2?
Повторная сертификация TÜV SÜD подтверждает, что PNOZmulti 2 соответствует основным требованиям Регламента (ЕС) 2016/426 о приборах, сжигающих газообразное топливо. Таким образом, подтверждено, что система является автоматической системой управления горелками с интегрированной функцией контроля клапанов.
Каковы преимущества повторной сертификации для машиностроителей и операторов?
Повторная сертификация облегчает доступ на международный рынок и поддерживает приемку со стороны органов власти, испытательных организаций и страховщиков. В то же время она обеспечивает современную основу для закупок, аудита и обеспечения соответствия требованиями.
Почему важны существующие стандарты для систем управления горелками?
Обновленные стандарты повышают требования к технической надежности и улучшают доступность оборудования. Более строгие требования к программному обеспечению, ЭМС и помехоустойчивости обеспечивают надежную работу в реальных сетевых и радио-условиях.
Как EN 50156-1 поддерживает планирование и документирование?
Благодаря гармонизации с EN 61508, EN 50156-1 приводит четкие технические требования к планированию, конструированию и верификации систем. Это уменьшает возможности для интерпретации и упрощает аудит, документирование и подтверждение соответствия.
Как PNOZmulti 2 поддерживает соответствующее стандарту управление предохранительными клапанами?
Благодаря сертифицированным функциональным блокам горелки и разнообразным релейным выходам в соответствии с EN 50156-1, PNOZmulti 2 упрощает управление предохранительными клапанами в соответствии со стандартами и интеграцию испытания на герметичность VPS в последовательность работы горелки.
Какие практические преимущества дает PNOZmulti 2 в инженерии?
PNOZmulti 2 сокращает объем инженерных работ и облегчает внедрение систем горелок, соответствующих стандартам. Пользователи получают преимущества в виде понятной логики безопасности, меньшей потребности в интерпретации и более эффективной конфигурации проекта.
Для каких видов применения подходит система управления горелками PNOZmulti 2?
Система подходит для промышленных печей, где требуется безопасное управление горелкой, мониторинг клапанов и контроль герметичности — от стандартных до более сложных видов применения горелок.
Где я могу найти подтверждение повторной сертификации?
В Сертификате ЕС по проверке типа на систему управления горелкой.
Повторная сертификация проводилась на основе стандартов DIN EN, которые по своему содержанию идентичны европейским стандартам EN.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Великобритания: +44 1536 460866
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Португалия: +351 229 407 594
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Испания: +34 938497433
- Нидерланды: +31 347 320477
- Ирландия: +353 21 4804983
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Россия: +7 495 6654993
- Дания: +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350