23 мар. 2026 г.
Прочная конструкция: надежные датчики безопасности для суровых промышленных условий
Современные промышленные предприятия работают в изменяющихся, зачастую экстремальных условиях. Поэтому датчики безопасности должны обладать не только точностью обнаружения, но и устойчивостью к внешним воздействиям. Датчики безопасности PSEN от Pilz предназначены для использования в условиях наличия запыленности, колебаний, пониженных температур, влажности и процессов очистки. Благодаря высокой степени защиты, устойчивости к ударам и колебаниям, а также прочной конструкции они обеспечивают постоянную высокую доступность оборудования.
К надежным сенсорным решениям относятся, например, световые решетки безопасности PSENopt II, устройство блокировки PSENslock 2 и безопасные радарные системы PSENradar. Каждая из этих технологий оптимизирована для применения в специфических условиях, от зон с повышенными требованиями к гигиене до сред, подверженных образованию пыли и сколов, таких как металло- и деревообработка.
Как обеспечить постоянную безопасность, несмотря на наличие пыли, пониженных температур или колебаний?
Прочная конструкция датчика PSEN от Pilz обеспечивает надежность эксплуатации даже в суровых условиях, что сокращает время простоя.
- Радарная технология PSENradar нечувствительна к пыли, стружке, свету или искрам, благодаря чему обеспечивает надежную защиту в дерево- и металлообработке, на открытых площадках или в тяжелой промышленности.
- Световые решетки безопасности PSENopt II — это гибкие возможности применения, быстрая установка, отсутствие мертвых зон и ударная прочность 50g. Их также можно без проблем использовать при температурах от -25 °C до +60 °C.
- Благодаря степени защиты IP67, устройство блокировки PSENslock 2 нечувствительно к пыли и воде. Более гигиеничный дизайн предотвращает отложение пыли и грязи. Доступны также специальные версии с компонентами из нержавеющей стали для более требовательных с точки зрения гигиены применений в упаковочной промышленности.
Откройте для себя надежную технологию датчиков безопасности PSEN прямо сейчас
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Испания: +34 938497433
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Россия: +7 495 6654993
- Ирландия: +353 21 4804983
- Германия: +49 711 3409 444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Великобритания: +44 1536 460866
- Дания: +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566