2 февр. 2026 г.

Калькулятор безопасного расстояния от Pilz — теперь и в соответствии с EN ISO 13855:2024

С помощью калькулятора безопасного расстояния компания Pilz предоставляет бесплатный программный онлайн-инструмент, который значительно упрощает пользователям расчет безопасных расстояний для световых решеток безопасности. Теперь расчеты могут выполняться в соответствии с предыдущей версией EN ISO 13855, а также с пересмотренной EN ISO 13855:2024.

Что регулирует EN ISO 13855, и что нового?

Международный стандарт EN ISO 13855 является основой для безопасного проектирования машинного оборудования. Он определяет, как должны располагаться такие средства защиты как световые завесы, лазерные сканеры или охранники, чтобы обеспечить надежную защиту людей. Основное внимание уделяется безопасному расстоянию, т. е. расстоянию, необходимому для своевременной остановки машинного оборудования, прежде чем человек подвергнется опасности.
Пересмотр от 2024 года — это реакция органа по стандартизации на технические разработки и практический опыт, накопленный за последние годы. Ключевые изменения:

  • Новые термины и определения
  • Основа для расчета безопасного расстояния была скорректирована
  • Дополнительные указания по практическому применению

Это дает инженерам-конструкторам, проектировщикам и инспекторам более точную и практичную основу для внедрения с соблюдением требований стандартов.

Преимущества калькулятора безопасного расстояния (Safety Distance Calculator)

  • Автоматический расчет безопасного расстояния для всех представленных на рынке световых решеток безопасности
  • Рекомендация подходящго изделия линейки PSENopt и PSENopt II
  • Экономит время на поиск подходящей световой завесы
  • Интуитивно понятное управление с дополнительной информацией и графическим представлением расчетов
  • Гибкость для применения в машиностроении специального назначения и модернизации

От уровня безопасности до подходящего изделия

Калькулятор безопасного расстояния помогает пользователям проводить расчеты при проектировании вертикальных защищенных полей (перпендикулярный подход) для защиты пальцев, кистей рук и тела. Инструмент предлагает подходящее изделие, основываясь на расчетах и требуемом уровне безопасности. Встроенные информационные пункты дают подробные объяснения, а графическое представление делает расчет наглядным и понятным.
Определите надлежащее безопасное расстояние в соответствии с EN ISO 13855:2024 прямо сейчас!

Определить надлежащее безопасное расстояние

 

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Дания: +45 74436332
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Россия: +7 495 6654993
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения