22 янв. 2026 г.

Уверенность в отношении аудитов и соответствия требованиям — вы всегда готовы к инспекциям с MYZEL Lifecycle Platform

Новые законодательные требования, такие как Машинный регламент ЕС, усиливают требования к документальным свидетельствам и подконтрольности. Компании могут поддерживать общий обзор с MYZEL Lifecycle Platform, так как MYZEL создает «цифровой ландшафт» вашего производства, машинного оборудования и персонала.

Почему цифровая документация становится обязательной?

С явнаря 2027 г. Машинный регламент ЕС будет непосредственно применим во всех государствах-членах. Он обязывает к поддержанию цифровой документации и вводу четких требований к кибербезопасности и более строгих процедур в отношении машинного оборудования повышенного риска. Таким образом, компании обязаны гарантировать актуальность и согласованность всей документации. Это применимо как к внутренним аудитам, так и к внешним инспекциям, проводимым заказчиками или государственными органами.

Мужчина, отчаявшийся от объема бумажной работы

Является ли подконтрольность конкурентным фактором?

В наши дни аудит является стратегическим вопросом. Аудит оказывает влияние на передачу и приемку активов и выстраивание доверия между партнерами. Когда документация рассредоточена, подготовительная работа и меры последующего контроля требуют значительно больших трудозатрат. А когда данные о соответствии требованиям управляются централизованно, это обеспечивает прозрачность в части крайних сроков, ответственных лиц и статуса. В результате снижается организационная нагрузка, такая как штрафы или затраты, вызванные простоем оборудования, а доверие к вашей компании и ее имидж улучшаются.

Каким образом платформа MYZEL поддерживает порядок?

Каждая система, вплоть до самого мелкого компонента, связывается с соответствующими документами, такими как декларации соответствия, протоколы испытаний и заключения по валидации безопасности. Система регистрирует сотрудников, включая документальные свидетельства их квалификаций и разрешений. Панель инструментов помогает ответственным лицам незамедлительно видеть, где требуется принятие мер. С платформой MYZEL у вас имеется общий обзор, поскольку все данные защищены и хранятся централизованно в одной точке. Цифровые информационные изделия (искусственные средства идентификации) обеспечивают достоверность данных. После создания они не могут быть изменены, и могут быть подвергнуты аудиту.

 

С MYZEL вам помогают цифровые рабочие процессы:

  • mySafeDesign
  • mySafeOperation
  • myAccessControl

Эти рабочие процессы являются цифровыми последовательностями действий, создающими структуру для оценок риска, поддержания журналов техобслуживания и инспекций, а также управления правами доступа.

Подробнее о рабочих процессах

Структура MyCore Рабочие процессы Панель инструментов

Ваши данные защищены в MYZEL:

Все шаблоны являются актуальными и основаны на применимых стандартах. Основанная на облачных технологиях платформа соответствует требованиям наиболее строгих стандартов информационной безопасности с ISO/IEC 27017 и ISO/IEC 27018; данные хранятся исключительно в пределах ЕС. Все это помогает вам обеспечить защищенную, прозрачную и четкую разработку вашей документации в сфере соответствия требованиям и аудита, и позволит вам без осложнений выполнить все свои обязательства.

Хотите ли вы быть готовы к любой инспекции в любое время в ходе повседневной производственной деятельности?

Будь то внутренний аудит или сертификация внешней организацией:

С MYZEL вся актуальная документация централизованно хранится на одной платформе. Вы можете незамедлительно проверить, какие из испытаний уже были проведены, какие квалификации действительны, и какие меры безопасности были задокументированы. Это создает доверие и экономит усилия, направленные на подготовительную работу и меры последующего контроля.

Аудитор с планшетом в руке, разговаривающий с ответственными лицами
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения