16 дек. 2025 г.

Безопасный динамический контроль регулируемых величин с компактным контроллером PNOZmulti 2

Начнем с примера из водородной промышленности. В рамках проекта «HY.City.Bremerhaven» водород вырабатывают с помощью излишков электроэнергии и безопасно хранят в сосудах под давлением. Компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2 производства Pilz надежно контролирует процесс перемещения водорода путем отказоустойчивой обработки аналоговых значений и обеспечивает защиту от рисков образования взрывоопасной газообразной смеси, контролируя соответствующие параметры и предельные значения давления, температуры и скорости заполнения и опорожнения. Блок »Безопасный контроль прироста значений» встроен в программный инструмент PNOZmulti Configurator и позволяет с точностью выставлять предельные значения и контролировать их в динамическом режиме. 

Наш курс обучения продемонстрирует вам, насколько легко можно выбрать оборудование и создать пользовательскую программу! Вне зависимости от вида применения или отрасли — сделайте наилучший выбор средств контроля переменных вашего технологического процесса с безопасным аналоговым модулем PNOZmulti 2!

Максимальная безопасность и точность в сложных промышленных процессах

Это обеспечивается с помощью PNOZ m EF 4AI, безопасного аналогового входного модуля для конфигурируемого компактного контроллера PNOZmulti 2. Аналоговые переменные процесса, такие как давление, температура, уровень заполнения, расход и многие другие физические переменные регистрируются и контролируются безопасно и с высокой точностью. Особо примечательным является показатель связанной с безопасностью точности, составляющий 1% (на каждый вход). Это важнейший аспект, особенно в секторе водородного топлива. При давлении в водородном баке 1000 бар и при стандартном рыночном показателе точности 5%, разница составляет 10 бар в сравнении с 50 бар! 

Преимущества для пользователя

  • Повышенная безопасность технологического процесса
  • Заблаговременное выявление неисправностей
  • Сокращение времени простоев
  • Точное управление и диагностика

Общие сведения о функциях и возможностях

  • Защитные аналоговые вводы (4 x 4–20 мА): Модуль оснащен четырьмя независимыми защитными аналоговыми токовыми вводами с диапазоном измерения 0–25 мА и разрешением 15 бит со знаком.
  • Широкие возможности масштабирования и настройки параметров: Программный инструмент PNOZmulti Configurator позволяет масштабировать измеренные аналоговые значения в цифровые переменные с применением любых единиц измерения. Такие функции как контроль предельных значений, арифметические расчеты (например, усреднение, перепад давления) и проверки достоверности легко настраиваются. 
  • Безопасность сертифицирована вплоть до уровня PL e / SIL 3
  • Точное аналоговое значение можно направить на полевую шину или сервер OPC в целях диагностики

Динамический контроль регулируемых величин означает, что аналоговые переменные процесса, такие как давление, например, не просто регистрируются, но и непрерывно контролируются с помощью интеллектуальных технологий, — и целью здесь является заблаговременное выявление расхождений и незамедлительное реагирование на них.

Что конкретно означает  «динамический режим»:

  • Обработка (в режиме реального времени) измеряемых значений непосредственно модулем
  • Регулируемые предельные значения и контроль диапазона, с широкими возможностями его конфигурации
  • Арифметические функции, такие как усреднение или расчет перепада давления для анализа с помощью интеллектуальных технологий
  • Масштабирование и проверки достоверности для обеспечения отображения верных значений
  • Сжатое время реакции в случае превышения предельных значений или возникновения аномалий

И вы можете воспользоваться преимуществами безопасных аналоговых модулей PNOZmulti 2!

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения