24 сент. 2025 г.

ISO 22734-1: Важные связанные с безопасностью изменения в редакции от 2025 г. в сравнении с редакцией от 2019 г.

Стандарт ISO 22734-1:2025 «Генераторы водородные на основе процесса электролиза воды. Часть 1. Безопасность»

Стандарт ISO 22734 устанавливает требования для водородных генераторов или электролизеров, где применяются электрохимические реакции для разложения воды на водород и ксилород. Он актуален для промышленных, коммерческих и бытовых видов применения, и поддерживает безопасное и экологичное использование водорода в качестве энергоносителя.

Пересмотренная редакция стандарта от 2025 г. вводит значительные инновации и улучшения, направленные на более комплексный подход к безопасности и техническому прогрессу в водородных технологиях. Он предназначен для разработчиков, операторов и инженеров по охране труда в промышленной и коммерческой сферах. Наиболее важные связанные с безопасностью изменения по сравнению с редакцией от 2019 г. перечислены ниже:

1. Структура требований к безопасности

Требования к безопасности сместились с акцента на технологию управления (пункт 4.5 в редакции 2019 г.) на комплексный подход, основанный на оценке риска (пункт 4.2 в редакции 2025 г.). Новые аспекты включают в себя следующее:

  • Остаточное напряжение и остаточный заряд в компонентах
  • Расход кислорода
  • Избыточная вода в трубопроводах для транспортировки водорода или кислорода

2. Перекрещивание потоков газа

Стандарт впервые освещает риски, связанные с перекрещиванием потоков водорода и кислорода, которое может привести к образованию взрывоопасных смесей. Новые требования включают в себя:

  • Контроль перепада давления между сторонами системы H₂ и O₂ в пакете элементов
  • Определение минимальных рабочих параметров (ток, температура, давление)
  • Технические инструкции в новом Приложении С

3. Функциональная безопасность

Расширенный выбор при применении стандартов функциональной безопасности:

  • IEC 61508 и IEC 61511 (как ранее)
  • Новые: IEC 62061 и ISO 13849. Это обеспечивает более точную подгонку под требования различных концепций промышленной безопасности

4. Кибербезопасность

В редакции от 2025 г. кибербезопасность впервые становится обязательной:

  • Системы с дистанционным управлением должны соответствовать требованиям ISO/IEC 27001
  • Производители должны внедрить меры защиты от несанкционированного доступа и уязвимостей, работающие на протяжении всего жизненного цикла

 

Заключение:

Стандарт ISO 22734-1:2025 представляет собой важный шаг в направлении комплексной безопасности и системной целостности. В нем приведены четкие технические инструкции в отношении разработки и эксплуатации современных электролизеров, и он укрепляет основы безопасной водородной экономики.

 

Подробнее о решениях Pilz в водородной промышленности:

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения
Водородная заправочная станция
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Эта статья была полезной?