17 февр. 2025 г.

PSENslock 2 — Переходите на новое поколение уже сейчас

Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENslock 2 – Смена поколений стала проще!

Уже пользуетесь электромагнитным устройством безопасности с запиранием PSENslock? Тогда вам придется по вкусу новое поколение PSENslock 2, которое предлагает вам еще больше функций и может быть интегрировано в точном соответствии с вашим приложением. В видео вы увидите, как можно быстро и легко заменить устройство безопасности с запиранием PSENslock на новое поколение PSENslock 2.

  • Идентичные размеры и отверстия обеспечивают бесшовную интеграцию
  • Оптимизированная конструкция предотвращает накопление грязи и пыли.
  • Специальные версии из нержавеющей стали обеспечивают более широкий спектр применения
  • Надежная защита процесса с удерживающей силой до 2000 Н
  • Интеллектуальная диагностика при последовательном соединении посредством устройства диагностики безопасности (SDD): требуется меньше проводов благодаря безопасному последовательному соединению до уровня PL e
  • Можно адаптировать к индивидуальным требованиям благодаря регулировке силы фиксации с помощью конфигурационного ключа «Config Key».
  • Новая версия, которая безопасно контролирует удерживающее усилие для защиты персонала: может использоваться до уровня PL d, кат. 2; сила запирания F1max: 2000 Н (FZH 1000 Н).

Узнайте больше о PSENslock 2

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения