Включение в список UL в категории «Программируемые контроллеры безопасности»
14 нояб. 2024 г.
Безопасный компактный контроллер PNOZmulti 2 получает сертификат UL для «Программируемых контроллеров безопасности»
Производители оборудования и машин в США, а также те, кто работает на международном уровне и имеет экспортный рынок в США, будут в восторге: конфигурируемый контроллер безопасности PNOZmulti 2 получил регистрацию UL в категории «Программируемые контроллеры безопасности». Включение в этот перечень значительно упрощает для производителей установок и оборудования предоставление доказательств того, что используемый ими контроллер подходит для функций, связанных с безопасностью, особенно если установка и оборудование подпадают под требования NFPA 79 — «Электрического стандарта для промышленного оборудования».
Стандарт NFPA 79
Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) разработала стандарт 79. В этом стандарте содержится подробная информация по применению электрического / электронного оборудования, устройств или систем, поставляемых в составе промышленного оборудования, для обеспечения безопасности жизни и имущества.
Одним из требований NFPA 79 является то, что программные и микропрограммные контроллеры, используемые для выполнения функций, связанных с безопасностью, должны быть включены в перечень, т. е. сертифицированы для этой цели. Конфигурируемый компактный контроллер безопасности PNOZmulti имеет данную сертификацию!
Международная сертификация
Независимо от типа установки и машины, страны или отрасли вы можете безопасно использовать конфигурируемые компактные контроллеры безопасности PNOZmulti 2 для безопасного отключения установок и машин в соответствии со стандартами вплоть до уровня PL e по ISO 13849-1 и SIL 3 по IEC 62061. PNOZmulti 2 обеспечивает контролируемую и, следовательно, безопасную остановку движения и используется для контроля положения или для прерывания движения при вмешательстве пользователя. PNOZmulti 2 сертифицирован по всему миру, например, в соответствии с UL, KOSHA, TÜV и EAC.
Модульный и универсальный
Вы создаете свою безопасную архитектуру для функций безопасности, зависящих от установки, и независимо от более высокоуровневого управления установкой. После создания пользовательских программ их можно гибко адаптировать и использовать повторно снова и снова. Это обеспечивает экономию времени и экономическую эффективность, что снижает ваши инженерные расходы от конфигурации проекта до обслуживания, поскольку вам нужно использовать только один программный инструмент – PNOZmulti Configurator.
Ваши преимущества:
- Экономически эффективный и долговечный: всемирный стандарт безопасности для множества сред автоматизации и различных систем связи, таких как EtherNET IP, PROFINET, EtherCAT и многие другие
- Сертифицированное аппаратное и программное обеспечение для надежной работы
- Легко настраивается благодаря удобным программным инструментам
- Короткое время выхода на рынок, поскольку входы и выходы свободно настраиваются
- Подходящие модули для любых требований — гибкие, простые, экономичные в расширении
- Комплексные диагностические возможности сокращают время простоев
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря простому подключению с помощью вставных клемм
- Максимальная безопасность — до уровня PL e и SIL 3 в зависимости от области применения
Больше информации о конфигурируемом контроллере безопасности PNOZmulti 2
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Нидерланды: +31 347 320477
- Дания: +45 74436332
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Германия: +49 711 3409 444
- Испания: +34 938497433
- Россия: +7 495 6654993
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Великобритания: +44 1536 460866
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ирландия: +353 21 4804983
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Италия: +39 0362 1826711
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Япония: +81 45 471 2281
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566