6 нояб. 2025 г.

IO-Link Safety Master PDP67

Первый IO-Link Safety Master с сертификацией TÜV

Дальнейшее развитие технологии IO-Link обеспечивает бесперебойную связь — от уровня управления до интеграции датчиков и исполнительных механизмов, связанных с безопасностью. Как универсальное устройство, IO-Link Safety Master PDP67 от компании Pilz предлагает широкий спектр возможностей для подключения самых разных устройств, включая IO-Link и IO-Link Safety, безопасных входных и выходных сигналов, а также стандартных сигналов. Он также расширяет функции обычного IO-Link Master, добавляя опцию для безопасной связи в отношении функциональной безопасности. IO-Link Safety Master — это децентрализованный интерфейс для контроллера безопасности более высокого уровня, который обеспечивает двухточечное соединение вплоть до полевого уровня. Модуль также предлагает настраиваемые порты, через которые можно обрабатывать безопасные входные и выходные сигналы.

Изображение изделия, IO-Link Safety Master

Краткий обзор преимуществ:

  • Максимальная гибкость благодаря подходящим вариантам подключения для IO-Link, IO-Link Safety, безопасных входных и выходных сигналов, стандартных сигналов, OSSD
  • Универсально конфигурируемые, безопасные входы/выходы
  • Децентрализованная установка связанных с безопасностью цифровых устройств полевого уровня
  • Установка практически в любом месте благодаря компактному и прочному корпусу
  • Может использоваться до степени защиты IP67 / IP69K
  • Сокращение количества проводов благодаря технологии plug-and-play со стандартизированными штекерными соединениями M12
  • Простая конфигурация благодаря проверенным инструментам PILZ
  • Интегрированный веб-сервер для быстрой диагностики неисправностей

Особенности:

  • 4x порта IO-Link Safety
  • 4 порта, каждый с двумя конфигурируемыми безопасными цифровыми входами или выходами
  • Устройство Profinet / Profisafe
  • Интерфейс: разъем M12, 5-контактный
  • Класс защиты: IP67/IP69K
  • Корпус: литой под давлением цинк
  • Температура окружающей среды: от -30 °C до +70 °C
  • Функциональная безопасность: PLe / SIL3
  • Применение на высоте до 5000 м

Система IO-Link Safety от Pilz

Изображение всей системы IO-Link Safety

Помимо IO-Link Safety Master, компания Pilz также предлагает универсальную систему для IO-Link Safety, включающую ведущее устройство, полевые устройства, такие как датчики безопасности, а также подходящие кабели и инструменты для конфигурации. Полный пакет упрощает интеграцию технологии IO-Link Safety в установки и машинное оборудование. Поэтому компания Pilz поставляет комплексную, безопасную и надежную систему.

IO-Link Safety — безопасная связь на полевом уровне

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Европа

  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения