19 авг. 2020 г.

Работа в чистых помещениях с применением сервисных роботизированных модулей от Pilz!

Для современного производства или процедур разработки зачастую требуются условия окружающей среды, в которых концентрация частиц пыли не должна превышать предельных значений. Чистые помещения с очень низкой концентрацией частиц пыли в воздухе необходимы всегда, когда наличие взвешенных в воздухе частиц может отрицательно сказаться на работе.

Чистые помещения требуются в различных ситуациях. Они используются при производстве полупроводников, в медицинских технологиях, оптических и лазерных технологиях, а также при стерильном производстве медикаментов и пищевых продуктов. При классификации чистых помещений применяются различные стандарты.

Сервисные роботизированные модули: Сертификация чистых помещений в соответствии со стандартом EN ISO 14644

Сервисные роботизированные модули Pilz сертифицированы по стандарту EN ISO 14644. В этом стандарте в частности указано, что полупроводниковая технология требует отсутствия загрязнения частицами. С другой стороны стандарт ISO регулирует условия отбора проб – например минимальное количество мест забора проб на единицу площади. Стандарт DIN EN ISO 14644-1 определяет новые классы чистых помещений от ISO 1 до ISO 9. Самые строгие требования предъявляются для класса ISO 1, который является наивысшим классом чистоты. Чем ближе к классу ISO 9, тем ниже требования.

В рамках процедуры сертификации Colandis модуль манипулятора PRBT 6 от Pilz был испытан по классу ISO 3 и признан годным. Это означает, что сервисные роботизированные модули можно использовать во всех чистых помещениях, относящихся к этой категории – например при обработке полупроводниковых пластин на производстве микроэлектроники.

Хотите узнать больше о сервисных роботизированных модулях и сертификации для чистых помещений? Будем рады проконсультировать вас!

Дополнительная информация:

Сервисные роботизированные модули

Робот-манипулятор PRBT 6 от Pilz
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения