24 июн. 2020 г.

Экономия времени при разработке благодаря макросам изделий Pilz на портале данных EPLAN

Макросы наших изделий теперь доступны на портале данных EPLAN. Можно получить доступ к 1700 макросам Pilz прямо из программного средства EPLAN. Представлены макросы EPLAN для таких изделий, как датчики, средства управления и приводная техника. Это означает, что данные можно получить не только через наш веб-сайт, но и напрямую через портал данных EPLAN.

Найти макросы наших изделий на портале данных EPLAN можно по номерам изделий Pilz. В каждом окне макроса есть несколько типов дисплея устройства для наших систем управления. Например, можно выбрать блочное или перспективное представление. На перспективном представлении соответствующие входы и выходы выбираются по заданному значению. В обзоре ПКЛ приведены оптимальные общие сведения принципиальной электрической схемы. У нас есть фотографии наших компонентов, по которым вы можете выбрать правильный макрос изделия. Наши макросы представлены как на немецком, так и на английском языке. В более сложных изделиях имеются скрытые текстовые подсказки. Дополняют наше предложение макросы для компоновки шкафов управления.

Еще никогда не было так просто формировать принципиальную электрическую схему наших устройств. Почему бы не начать прямо сейчас!

Доступ на портал данных EPLAN можно получить здесь

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения