Новый стандарт ISO 20607 был издан в качестве международного стандарта ISO и уже поступил в продажу!
1 окт. 2019 г.
ISO 20607 – Стандарт по разработке технических руководств издан
Новый стандарт ISO 20607 был издан в качестве международного стандарта ISO и сейчас может быть приобретен в интернет-магазине стандартов ISO.
Чтобы сделать заказ щелкните здесь
Новый стандарт предназначен всем, кто работает с технической документацией в области проектирования механического оборудования и установок. Он поможет специалистам, разрабатывающим технические руководства. Стандарт EN ISO 12100 уже содержит раздел, посвященный выпуску технических руководств. См. п. 6.4.5. Авторы данного нового стандарта стремились включить в него более конкретную информацию. Некоторые ключевые моменты поясняются подробнее:
- Более глубокий анализ целевой группы
- Более конкретная информация о безопасности
- Более удобная для пользователя диагностика
- «Современные информационные средства», т.е. печать на бумажных носителях или «в виде электронных носителей данных для электронных вычислительных машин»
Сразу же после опубликования как EN ISO 20607, стандарт становится первым стандартом, гармонизированным с Директивой ЕС «Машины, механизмы и машинное оборудование», содержащим специальные требования к разработке технических руководств.
Информацию о связи данного стандарта с Директивой ЕС «Машины, механизмы и машинное оборудование» можно найти в нашем первом новостном бюллетене о разработке стандарта ISO 201607.

ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru