6 сент. 2019 г.

Промышленная безопасность с применением серии стандартов IEC 62443

Промышленные предприятия или производители оборудования, желающие защитить свой персонал от опасностей, связанных с использованием оборудования, а оборудование – от доступа неуполномоченного персонала и хакерских атак, должны вплотную заняться вопросами внедрения серии стандартов IEC 62443.

На данный момент в этой серии стандартов приведены наилучшие указания для промышленных предприятий и производителей оборудования в части подходящих решений по безопасности на промышленных и производственных предприятиях. В этом стандарте дается точная информация о том, как обеспечить безопасность доступа на предприятие и к машинному оборудованию и защитить свои сети и системы управления от вредоносных воздействий.

В стандарте IEC 62443 приводятся основные требования по обеспечению безопасности и освещаются меры, необходимые для обеспечения соответствия этим требованиям. В стандарте также описана концепция глубоко эшелонированной защиты в качестве основы для защиты от кибер-атак. В стандарте также приводится информация об использовании оценки рисков для безопасности с целью поиска подходящих мер защиты от различных типов атак.

В основе понимания сути промышленной безопасности лежит тот факт, что единственная внедренная мера не приведет к желаемым успешным результатам. Система промышленной безопасности разрабатывается с привлечением нескольких участников процесса, использующих различные средства. Компании-производители, компании-системные интеграторы и компании, эксплуатирующие промышленные предприятия, играют одинаково важную роль во внедрении промышленной безопасности, когда необходимо обеспечить надлежащий уровень защиты.

Здесь вы можете найти подробную информацию о том, какие разделы стандарта в особенности важны для вас, и что они в себя включают:

Серия стандартов безопасности IEC 62443

Стандарт безопасности IEC 62443
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Россия: +7 495 6654993
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Дания: +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Япония: +81 45 471 2281
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения