В настоящее время на международном уровне ведется разработка нового стандарта ISO 20607. Этот стандарт определяет основные требования к составлению руководств для машинного оборудования. Это также влияет на компоненты обеспечения безопасности, так как новый стандарт будет согласован с Директивой по машинному оборудованию. Текущую версию нового стандарта уже можно использовать как стабильную основу для опытно-конструкторских разработок при проектировании. Предположительно он будет опубликован на протяжении 2019 года!
28 мая 2019 г.
Каков текущий статус нового стандарта DIN EN ISO 20607?
Как он соотносится с Директивой по машинному оборудованию?
В приложении ZA к проекту стандарта определена взаимосвязь с Директивой по машинному оборудованию MD 2006/42/EC. Таким образом, данный стандарт служит методическим документом при создании руководств для машинного оборудования.
В prEN ISO 20607 рассматриваются аспекты, связанные с безопасностью, соответствующая структура и презентация руководства с учетом всех этапов жизненного цикла оборудования. Данный стандарт устанавливает принципы, неотъемлемые для предоставления информации по остаточным рискам.
Как только DIN EN ISO 20607 будет опубликован в Официальном журнале ЕС, будет иметь место презумпция соответствия требованиям Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC, и стандарт будет включен в перечень гармонизированных стандартов. Будет ли иметь место переходный период пока неясно. Если будет, то максимальный срок его действия составит три года. Также есть вероятность более короткого переходного периода.
Какое значение DIN EN ISO 20607 имеет для проектирования?
Производители машинного оборудования и компонентов обеспечения безопасности будут иметь дело с потенциальными и отдаленными последствиями по существующим и будущим руководствам на раннем этапе. Несоответствие данному стандарту может означать несоответствие стандартам качества Евросоюза по машинному оборудованию и компонентам обеспечения безопасности!
Как только стандарт будет опубликован, он станет доступен для приобретения через интернет-магазин ISO.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Испания: +34 938497433
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Россия: +7 495 6654993
- Ирландия: +353 21 4804983
- Германия: +49 711 3409 444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Великобритания: +44 1536 460866
- Дания: +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566